Conectores e cabos

Conectores e cabos para a conexão de equipamento e o cabeamento de campo

Conectores de encaixe circulares versáteis de M5 a M58, conectores de dados e fotovoltaicos e ainda conectores retangulares modulares e conectores industriais pesados: o abrangente programa de produtos da Phoenix Contact oferece uma enorme variedade de soluções para aplicações industriais e semi-industriais. Sistemas de conectores específicos da aplicação e cabos e condutores montáveis e pré-instalados completam o programa.

Mais informações

Suas vantagens

  • Opções de aplicação diversificadas graças a inúmeros formatos de construção e sistemas modulares
  • Máxima confiabilidade graças a uma excelente qualidade e know-how de longos anos
  • Soluções de conexão inovadoras e economizadoras de tempo para equipamentos em todos os graus de proteção usuais na indústria
  • Alta flexibilidade graças a adaptações específicas ao cliente
  • Apoio Design-in competente por especialistas de produto

Resumo das características de produto

  • Conectores para equipamentos e conectores para cabos
  • Roscas métricas de M5 a M58
  • Soluções para corrente contínua e alternada
  • Conectores para cabos de cobre e de fibra óptica
  • Sistema modulares de conectores para sinais, dados e potência
  • Conectores para graus de proteção IP20 a IP69K
  • Conectores híbridos
Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Configurador para cabos e condutores

Configure sua conexão de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos e extremidades de condutor livremente selecionáveis permitem montagens de cabos à medida.

Novos produtos

Conectores M12 para Single Pair Ethernet
Conectores para placa de circuito impresso IP20 e cabos Patch da série ONEPAIR
Conectores para dispositivos M8 e cabos de rede da série ONEPAIR
Conectores para placa de circuito impresso RJ45 para processos de solda THR
Cabos Patch da série RJ45 INDUSTRIAL
Cabos Patch da série RJ45 BUILDING
Conectores para placa de circuito impresso e cabos Patch para USB tipo A e tipo C
Conectores para placa de circuito impresso e cabos Patch em HDMI tipo A
Conectores para placa de circuito impresso e cabos coaxiais
Caixas de distribuição de condutor de fibra óptica para a montagem no trilho de fixação
Caixas de junção/distribuição da série FDX 20 para a montagem em trilho de fixação
Transceptores de fibra óptica
Acoplamentos de fibra óptica e Pigtails
Cabos de fios em feixe de fibra óptica e cabos mini breakout
Conectores para dispositivos M12 com travamento interno Push-pull
Conectores M12 Push-Pull
Conectores para dispositivos e acoplamentos no tamanho M23
Conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO no tamanho M17
Conectores de cabo e tampas de proteção PRC
Sistema de instalação plugável IPD
Conectores para dispositivos da série SUNCLIX
Conectores SUNCLIX com conexão por crimpagem
Conectores SUNCLIX por força de mola
Fusíveis de string SUNCLIX
Conectores para a conexão em barramentos
Conectores para dispositivos e cabos com proteção contra inversão de polaridade
Conectores DC com proteção contra inversão de polaridade
Conectores de instalação da série PRC 20

Conectores M12 para Single Pair Ethernet

Continuidade até o último metro

Com a Single Pair Ethernet (SPE), o protocolo Ethernet estabelecido agora também entra nos últimos níveis de automação e constitui a base para uma interligação com futuro garantido desde o sensor até à Cloud. A integração fácil em seus sensores convencionais é possibilitada pelos novos conectores SPE da série ONEPAIR no tamanho M12.

As características principais

  • Padrões de transmissão: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Taxas de dados até 1 GBit/s (até 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) até 60 W
  • Alcances até 1.000 m (10Base-T1L)
  • Conectores blindados a 360°
  • Estrutura do cabo: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Grau de proteção: IP67

As vantagens

  • Integração simples: variantes de conector e soquete M12 para sensores indutivos estabelecidos e conexões suspensas
  • Abrangente a todas as aplicações: alcances até 1.000 m, taxas de transmissão até 1 GBit/s e potências até 50 W
  • Segurança absoluta: mesmo sob influências ambientais extremas uma conexão de blindagem confiável dos cabos de rede com Advanced Shielding Technology
  • Com garantia de futuro: conectores e cabos normalizados conforme IEC 63171-5

Conectores IP20 para Single Pair Ethernet

Continuidade até o último metro

Os conectores para placa de circuito impresso IP20 e cabos Patch para a Single Pair Ethernet da série ONEPAIR são perfeitamente adequados para a transmissão de dados eficiente na automação predial e de fábricas. O cabeamento otimizado para muitas aplicações constitui a base para a interligação com futuro garantido desde o sensor até à nuvem.

As características principais

  • Padrões de transmissão: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Taxas de dados até 1 GBit/s (até 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) até 60 W
  • Alcances até 1.000 m (10Base-T1L)
  • Conceito de blindagem a 360°
  • Estrutura do cabo: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Grau de proteção: IP20
  • Plugues IDC: AWG 26 ... 22

As vantagens

  • Com garantia de futuro: conectores normalizados conforme IEC 63171-2 (IP20)
  • Compacto: os conectores para placa de circuito impresso SPE permitem uma maior densidade de integração
  • Eficiente: os conectores para placa de circuito impresso para processos de solda SMD, THR e por onda para o processamento automatizado
  • Flexível: conectores montáveis no campo com tecnologia de conexão auto-decapante
  • Contínuo: compatível com conectores M8 para SPE

Conectores M8 para Single Pair Ethernet

Continuidade até o último metro

A Single Pair Ethernet implementa a comunicação Ethernet contínua em Industrial Internet of Things. Com os conectores para dispositivos M8 compactos e robustos e cabos de rede da série ONEPAIR, você transmite dados
e potência com economia de espaço e garantia de futuro, desde o nível de TO até o nível de TI.

As características principais

  • Padrões de transmissão: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Taxas de dados até 1 GBit/s (até 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) até 60 W
  • Alcances até 1.000 m (10Base-T1L)
  • Conectores para dispositivos com blindagem a 360° para montagem na parede frontal e posterior
  • Estrutura do cabo: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Grau de proteção: IP67

As vantagens

  • Com garantia de futuro: conectores normalizados conforme IEC 63171-5 (IP67)
  • Integração simples: variantes de plugue e soquete para sensores indutivos estabelecidos e conexões suspensas
  • Eficiente: os conectores para dispositivos para processos de solda SMD, THR e por onda permitem o processamento automatizado
  • Abrangente a todas as aplicações: passagens pelo quadro de comando para transição da tecnologia de conexão IP20 para IP67
  • Blindagem segura: cabos de rede com Advanced Shielding Technology

Conectores para placa de circuito impresso RJ45 THR

Para o processamento automatizado

Os novos conectores para placa de circuito impresso RJ45 são adequados para processos de solda THR. Assim, eles expandem o portfólio existente com variantes para o processo de fabricação automatizado. Graças à grande variedade de produtos, está disponível o conector para placa de circuito impresso adequado para cada aplicação.

As características principais

  • Para processos de solda por onda e THR
  • Embalagem em fita
  • Orientação: 90° e 180°
  • LEDs opcionais

As vantagens

  • A capacidade de refusão permite um processo de tratamento eficiente e com custos otimizados
  • A variedade de produtos disponibiliza a variante ideal para cada aplicação
  • Um parceiro para tudo: sempre a conexão certa graças a um abrangente portfólio de conectores para a transmissão de dados

Cabos Patch RJ45 industriais

O mais alto desempenho mesmo em condições ambientais adversas

Os cabos Patch da série RJ45 INDUSTRIAL estão desde já disponíveis nos cinco sentidos de saída. Os conectores angulares compactos são especialmente adequados para uma transmissão confiável de dados até de 10 GBit/s em pouco
espaço.

As características principais

  • Conectores com um design uniforme
  • Cinco sentidos de saída de cabo
  • Injeção robusta
  • Comprimento dos conectores angulares: 35 mm
  • Desde CAT5 de 4 polos (até 100 MBit/s), passando por CAT5 de 8 polos (até 1 GBit/s), até CAT6A (até 10 GBit/s)
  • Cabos para a instalação flexível, bem como aplicações de correias de arraste, robôs e ferroviárias
  • Variantes para protocolos Ethernet comuns

As vantagens

  • Extrema economia de espaço: comprimento mínimo dos conectores angulares
  • Vasto portfólio de cabos para diversas aplicações industriais
  • Ideais para aplicações Ethernet exigentes graças a transmissão de dados de até 10 GBit/s conforme CAT6A
  • Os componentes compatíveis entre si do sistema de conectores RJ45-INDUSTRIAL garantem um funcionamento sem erros
  • Um parceiro para tudo: sempre a conexão certa graças a um abrangente portfólio de conectores para a transmissão de dados

Cabos Patch RJ45

Transmissão segura em edifícios e áreas industriais protegidas

Os cabos Patch da série RJ45 BUILDING são adequados para soluções de cabeamento com garantia de futuro na automação predial, bem como em áreas industriais protegidas. Graças a taxas de transmissão de dados de até 10 GBit/s e a certificações mundiais, os cabos Patch blindados podem ser utilizados de forma ideal em aplicações em edifícios.

As características principais

  • Transmissão de dados de até 1 GBit/s conforme CAT5 ou de até 10 GBit/s conforme CAT6A
  • Revestimento LSZH
  • Comprimentos: 0,3 m … 20 m
  • Malha de blindagem do cabo a 360°
  • Conector blindado a 360°
  • Proteção com gancho de encaixe
  • Certificações: CE, RoHS II, WEEE, EAC, cULus

As vantagens

  • Ideais para aplicações Ethernet exigentes graças a transmissão de dados de até 10 GBit/s conforme CAT6A
  • Ideais para aplicações em edifícios graças ao revestimento do cabo da classe de material Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
  • Confiável mesmo após vários ciclos de encaixe graças a ganchos de encaixe protegidos
  • Certificação contínua para os mercados mundiais permite uma utilização diversificada

Conectores para placa de circuito impresso e cabos Patch USB

A interface de serviço de alta velocidade

Os novos conectores para placa de circuito impresso e cabos Patch para USB tipo A e tipo C estão disponíveis nas versões USB 2.0 e USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0. Os artigos de alta qualidade são perfeitamente adequados como interface de serviço ou para transmissões contínuas em aplicações protegidas.

As características principais

  • Velocidades de transmissão até 10 GBit/s
  • Três sentidos de saída na placa de circuito impresso
  • Conectores para placa de circuito impresso para solda SMD, THR e por onda
  • Variantes: USB 2.0 (tipo A) e USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 (tipo A e tipo C)
  • Cabos Patch: de 0,3 m até 3,0 m (USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0) e de 5,0 m (USB 2.0)

As vantagens

  • Portfólio para cada aplicação graças a três sentidos de saída dos conectores para placa de circuito impresso
  • O conector para placa de circuito impresso foi concebido para o processamento em processos de refusão SMT e THR automatizados
  • Portfólio válido para diferentes gerações desde USB 2.0 tipo A até USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 tipo A e tipo C
  • Um parceiro para tudo: sempre a conexão certa graças a um abrangente portfólio de conectores para a transmissão de dados

Conectores para placa de circuito impresso HDMI e cabos Patch

Imagem e som perfeitos para qualquer aplicação

Os novos conectores para placa de circuito impresso e cabos Patch para HDMI tipo A complementam o portfólio de interfaces de dados. Os artigos de alta qualidade são ideais para uma transmissão confiável de dados de áudio e vídeo, bem como Ethernet (HEC) em aplicações protegidas.

As características principais

  • Dois sentidos de saída na placa de circuito impresso
  • Conectores para placa de circuito impresso para solda SMD
  • Conectores para placa de circuito impresso HDMI 2.0
  • Cabo Patch HDMI de alta velocidade
  • Cabo Patch: 0,3 m … 7,5 m
  • Canal Ethernet HDMI até 100 MBit/s

As vantagens

  • Portfólio para qualquer aplicação graças a dois sentidos de saída dos soquetes
  • Conectores para placa de circuito impresso para o processamento em processos de refusão SMT automatizados
  • Transmissão de dados com garantia de futuro graças a conectores para placa de circuito impresso HDMI 2.0 e cabos Patch de alta velocidade
  • Um parceiro para tudo: sempre a conexão certa graças a um abrangente portfólio de conectores para a transmissão de dados

Conectores para placa de circuito impresso e cabos coaxiais

Ideal para WLAN, Bluetooth, LTE e 5G

A Phoenix Contact expande seu portfólio de cabeamento coaxial com conectores para placa de circuito impresso e cabos montados. Os novos produtos são ideais para a transmissão de sinais WLAN, Bluetooth, LTE ou 5G.

As características principais

  • Séries SMA, R-SMA, N
  • Cabos coaxiais montados:
    • Comprimento 0,3 m … 30 m
    • Para frequências de até 7,25 GHz
    • Excelentes características de atenuação
  • Conectores para placa de circuito impresso a 90°
  • Conectores para placa de circuito impresso para solda THR e por onda

As vantagens

  • Garantia de futuro graças à utilização de materiais sem chumbo
  • Abrangente portfólio para aplicações da comunicação de campo industrial
  • A capacidade de refusão dos conectores para placa de circuito impresso permite um processo de tratamento eficiente e com custos otimizados
  • Documentação completa economiza o tempo dos desenvolvedores durante o Design-in
  • Um parceiro para tudo: sempre a conexão certa graças a um abrangente portfólio de conectores para a transmissão de dados

Caixas de distribuição de fibra óptica com Plug & Play

Montagem fácil no trilho de fixação

As caixas de distribuição de condutor de fibra óptica para a montagem no trilho de fixação expandem o portfólio comprovado de caixas de distribuição e do sistema de cabeamento Plug & Play. As versões para o trilho de fixação são ideais como distribuidores resistentes em ambientes exigentes.

As características principais

  • Design FDX 20 para o trilho de fixação
  • Proteção IP67 em estado conectado
  • Possibilidade de conexão de plugue por baixo e por cima
  • Fibra OM1 integrada
  • Variantes para M17 MPO e ODC/Q-ODC
  • Versões de 4, 12 e 24 polos

As vantagens

  • Economia de espaço graças a design compacto e uniforme
  • Economia de tempo graças a Plug & Play
  • Montagem intuitiva sem junções por fusão
  • Máxima flexibilidade na montagem graças a várias possibilidades de fixação do adaptador de trilho de fixação
  • Diferentes números de polos e tipos de conectores para uma alta flexibilidade no planejamento de infraestruturas

Caixas de junção/distribuição da série FDX 20

Montagem fácil no trilho de fixação

As caixas de junção/distribuição da série FDX 20 para a montagem em trilho de fixação são complementadas com tipos adicionais de fibras e acoplamentos. Os artigos são adequados como distribuidores estáveis e fáceis de montar, mesmo em ambientes com temperaturas extremas.

As características principais

  • Complemento para as caixas de junção/distribuição de fibra óptica FDX 20 existentes
  • Entrada de cabo por dois lados
  • Variantes com acoplamentos metálicos
  • Máxima segurança contra influências EMC e ESD
  • Armazenagem de junção separada
  • Incl. prensa-cabos para a faixa de aperto de 6 a 12 mm

As vantagens

  • Economia de espaço graças a design compacto para o trilho de fixação
  • Máxima flexibilidade na montagem graças a várias possibilidades de fixação do adaptador de trilho de fixação
  • Confiável mesmo em ambientes adversos graças a uma faixa de temperatura testada de, no mínimo, -25 a +70 °C
  • As variantes pré-montadas para junções por fusão reduzem o tempo de montagem no campo

Transceptores de fibra óptica

Fibra de vidro para a conexão de dispositivo ativa

Com transceptores, caixas e tecnologia de conexão de placa de circuito impresso, você implementa a transmissão de dados com garantia de futuro via condutor de fibra óptica. A interface de dispositivo ativa é particularmente adequada para switches e outros dispositivos onde a prioridade é a confiabilidade da transmissão de dados.

As características principais

  • Taxa de transmissão de dados de 10 GBit/s
  • Variantes para faixas de temperatura de -40 a +85 °C e de -25 a +70 °C
  • Variantes multimodo e monomodo
  • Variantes de caixa para inserção de módulo
  • Embalagem em fita do conector para placa de circuito impresso SMD para a montagem adequada a máquinas automáticas

As vantagens

  • Transceptores, caixas e conexão para placa de circuito impresso de um único fornecedor
  • Alta flexibilidade graças a Multi-Source-Agreement (MSA) SFF-8431, SFF-8432 independente do fabricante
  • Monitoramento ideal do estado do dispositivo graças a função de diagnóstico digital conforme SFF-8472
  • Vasta área de aplicação graças a faixas de temperatura de -40 e +85 °C
  • Transmissão de dados com garantia de futuro com taxas de transmissão até 10 GBit/s

Acoplamentos de fibra óptica e Pigtails

Cabeamento seguro de soluções de fibra de vidro

Conecte os componentes passivos de edifícios de forma eficiente e confiável com acoplamentos de condutor de fibra óptica de Pigtails. Os acoplamentos e Pigtails são perfeitamente adequados para caixas de distribuição e outros distribuidores. Graças à elevada variedade, você pode adaptar sua aplicação de forma flexível às condições.

As características principais

  • 18 variantes de acoplamento para fibras multimodo e monomodo e todos os tipos convencionais de conectores
  • 15 variantes Pigtail para multimodo e monomodo com todos os tipos convencionais de conectores
  • Grau de proteção: IP20
  • Classe de inflamabilidade UL 94-V0

As vantagens

  • Áreas de aplicação versáteis graças a uma grande multiplicidade de variantes
  • Excelentes propriedades de transmissão graças a valores de atenuação otimizados
  • Ideais para a utilização em caixas de distribuição e distribuidores
  • Vastos campos de aplicação graças a faixa de temperatura ampliada
  • Garantia de futuro graças a conformidade RoHS-2

Cabos de fios em feixe e mini breakout

Cabeamento confiável de caixa de junção de fibra óptica

Os cabos de fios em feixe de fibra óptica e os cabos mini breakout são perfeitamente adequados para o cabeamento com garantia de futuro de distribuidores e caixas de junção. A concepção como cabo universal permite uma utilização no interior e também no exterior de edifícios.

As características principais

  • 10 variantes de cabos de fios em feixe para multimodo e monomodo
  • 2 variantes cabos mini breakout para multimodo OM4
  • Variantes com 12 ou 24 fibras
  • Comprimento: configurável até 1000 m
  • Cores do revestimento a combinar com a categoria da fibra
  • Certificado CPR para a utilização na construção
  • Resistente a ozônio e a UV

As vantagens

  • Utilização versátil para a instalação no interior e no exterior
  • Especialmente adequado para montagem com conectores ou para junção
  • Alta flexibilidade graças a grande multiplicidade de variantes
  • Vasta área de aplicação graças a faixas de temperatura de -40 e +70 °C
  • Alta capacidade de resistência com forças de tração de até 3000 N

Conectores para dispositivos M12 Push-Pull

Conexão de dispositivo fácil e compacta

Os conectores para dispositivos M12 com travamento interno Push-pull permitem a conexão de dispositivo segura e sem ferramenta. O soquete tipo flush M12 Push-Pull embutido fica à face da caixa e pode ser alinhado mais próximo. Isto economiza espaço de montagem e permite designs de caixa compactos.

As características principais

  • Travamento interno Push-pull
  • Normalizado conforme IEC 61076-2-010
  • Conexões roscadas para caixa THR
  • Variantes salientes e embutidas
  • Codificação A
  • Grau de proteção: IP65, IP67
  • Contorno Duo: compatível com rosca total M12

As vantagens

  • Plug-and-Produce: encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos
  • Mais flexibilidade: uma conexão de dispositivo M12 para conectores a parafuso e conectores Push-pull
  • Design-in simples: portas M12 embutidas para conceitos de dispositivos compactos
  • Elevada garantia de futuro: programa de produtos normalizado para uma disponibilidade para todo o mundo

Conectores M12 Push-Pull

O novo padrão para a automação industrial

Os conectores M12 Push-Pull travam através de encaixe fácil e direto. O travamento interno Push-pull permite uma conexão rápida e segura, especialmente em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento, como na automação industrial.

As características principais

  • Travamento interno e externo Push-pull
  • Normalizado conforme IEC 61076-2-010
  • Codificação A
  • Bitola de condutor: 0,34 mm²
  • Grau de proteção: IP65, IP67, IP68
  • PUR sem halogênio preto

As vantagens

  • Plug-and-Produce: encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos
  • Instalação rápida: economia de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a conexão a parafuso
  • Conexões suspensas: conector com travamento interno e externo
  • Elevada garantia de futuro: programa de produtos normalizado para uma disponibilidade para todo o mundo

Conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO

Dois novos formatos M23

Os conectores para dispositivos e acoplamentos no tamanho M23 complementam o portfólio de conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO. As novas versões permitem
uma maior flexibilidade na conexão de dispositivo e no cabeamento de instalações. São compatíveis com o travamento padrão e o sistema de travamento rápido ONECLICK.

As características principais

  • Tensões até 630 V
  • Correntes até 30 A
  • Sinal: variantes de 6 a 19 polos
  • Potência: variantes de 6 e 8 polos adequadas para travamento padrão e sistema de travamento rápido ONECLICK
  • Todas as caixas disponíveis em variantes de pino e de soquete
  • Grau de proteção: IP66, IP68, IP69K

As vantagens

  • Elevada disponibilidade em todo o mundo: plugável com o sistema de travamento Speedtec
  • Conexão segura: compatível com o sistema de travamento rápido ONECLICK e o travamento padrão
  • Conexão de blindagem simples e confiável para uma montagem de cabos econômica
  • Confiável em condições difíceis: resistente a vibrações até, no mínimo, 20g

Conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO

Novo formato M17 para a conexão de dispositivo

Os conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO também estão disponíveis no tamanho M17. A série oferece soluções universais para a transmissão de sinais e de potência. Graças ao exclusivo sistema de travamento rápido ONECLICK, você pode realizar sua conexão de dispositivo de forma rápida e segura.

As características principais

  • Tensões até 630 V
  • Correntes até 25 A
  • Sinal: variantes de 8 e 17 polos
  • Potência: variantes de 4 a 9 polos
  • Sistema de travamento rápido ONECLICK
  • Conectores para dispositivos e acoplamentos adequados para sistema de travamento rápido e padrão
  • Todas as caixas disponíveis em variantes de pino e de soquete
  • Grau de proteção: IP66, IP68, IP69K

As vantagens

  • Elevada disponibilidade em todo o mundo: plugável com o sistema de travamento Speedtec
  • Conexão segura: sistema de travamento rápido ONECLICK com resposta óptica, tátil e acústica da posição de fechamento
  • Conexão de blindagem simples e confiável para uma montagem de cabos econômica
  • Confiável em condições difíceis: resistente a vibrações até, no mínimo, 20g

Conectores de cabo e tampas de proteção PRC

Para conexões seguras no exterior

Com os conectores de cabo e tampas de proteção PRC você realiza trabalhos de cabeamento de forma segura em projetos novos ou de transformação. Os conectores de cabo PRC SPLK garantem uma conexão de cabos estável por longo tempo. A tampa de proteção PRC TERM protege as extremidades abertas dos cabos contra sujeira e umidade.

As características principais

  • Tensão de dimensionamento: 600 V AC
  • Corrente de dimensionamento: 20 A
  • Diâmetro do cabo: 9,5 mm … 12,5 mm
  • Grau de proteção: IP67
  • Faixa de conexão: até 4 mm²

As vantagens

  • Prolongamento e reparação fáceis de condutores e cabos
  • Proteção segura de extremidades livres do condutor contra influências ambientais
  • Adequado para a utilização no exterior graças a plásticos resistentes a UV e água salgada
  • Tecnologia de fechamento patenteada evita a abertura acidental da caixa

Sistema de instalação plugável IPD

Distribuição de energia simples e sem ferramenta

Graças a Push-in Technology plugável e sistema de travamento rápido, o sistema de instalação plugável IPD permite uma distribuição de energia fácil e com economia de tempo em edifícios e instalações de infraestrutura. Até mesmo em situações de montagem especialmente difíceis, IPD garante um trabalho confortável e a montagem segura.

As características principais

  • Conexão Push-Lock do lado do campo
  • Conexão push-in do lado do dispositivo
  • Sistema de travamento rápido
  • Tensão: 690 V
  • Correntes até 16 A
  • Bitola de condutor: 0,5 mm² … 2,5 mm²
  • Grau de proteção: IP67, IP68
  • Resistência ao impacto: IK07

As vantagens

  • Os conectores com Push-Lock e as passagens de parede com conexão push-in possibilitam uma montagem fácil e sem ferramenta
  • Instalação fácil e segura graças a conexão plugável com sistema de travamento rápido e codificação mecânica contra encaixes incorretos
  • Variantes de pino e de soquete para conexões cabo a cabo
  • Troca simples de dispositivos em caso de assistência graças a componentes plugáveis
  • Grau de proteção IP67 para a utilização em espaços exteriores e úmidos

Conectores de dispositivo SUNCLIX para sistemas fotovoltaicos

Montagem rápida, conexão confiável

Os novos conectores para dispositivos da série SUNCLIX complementam o programa comprovado para sistemas fotovoltaicos. Os conectores são perfeitamente adequados para o cabeamento de inversores e caixas de conexão de gerador. A conexão roscada rápida patenteada
permite uma montagem rápida e uma fixação confiável.

As características principais

  • Bitolas de condutor: 2,5 mm² … 6 mm² (AWG 14… AWG 10)
  • Tensão nominal: 1.500 V (IEC/UL)
  • Correntes nominais até 38 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Faixa de temperatura: -40 °C … +85 °C
  • Certificação conforme IEC 62852 e UL 6703
  • Classe de proteção II
  • Grau de proteção: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

As vantagens

  • Montagem rápida e fixação duradoura graças a conexão roscada rápida patenteada
  • Tecnologia de conexão estável por longo tempo graças a contatos prateados
  • Alta eficiência do sistema graças aos contatos SUNCLIX de perdas reduzidas
  • O sistema Unlock patenteado permite calibres mais reduzidos e, ao mesmo tempo, um destravamento confortável
  • Disponível como versões montadas, montáveis pelo usuário ou específicas para o cliente

Conectores SUNCLIX com conexão por crimpagem

Cabeamento eficiente no campo e no dispositivo

Os conectores SUNCLIX com conexão por crimpagem permitem você cabear módulos fotovoltaicos de forma simples e confiável. Além disso, os novos artigos com sistema Unlock permitem o
destravamento confortável do conector – ideal para o cabeamento de inversores e caixas de conexão de gerador.

As características principais

  • Bitolas de condutor: 2,5 mm² … 6 mm² (AWG 14 … AWG 10)
  • Tensão nominal: 1.500 V (IEC/UL)
  • Correntes nominais até 40 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Faixa de temperatura: -40 °C … +85 °C
  • Certificações conforme IEC 62852 e UL 6703
  • Classe de proteção II
  • Grau de proteção: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

As vantagens

  • Tecnologia de conexão por crimpagem para processos de montagem automatizados
  • Tecnologia de conexão estável por longo tempo graças a contatos prateados
  • Certificações internacionais conforme IEC e UL permitem a utilização em todo o mundo
  • A frente de encaixe SUNCLIX única evita a montagem trocada
  • O sistema Unlock patenteado permite o destravamento confortável com uma chave de fenda padrão

Conectores SUNCLIX com conexão a mola

Conexão confiável na faixa de 6 a 16 mm²

O novo conector SUNCLIX por força de mola para bitolas de condutor de 6 a 16 mm² (AWG 10 ... AWG 6) é certificado conforme IEC e UL. Utilize o conector para combinar conjuntos de módulos fotovoltaicos e conectar correntes mais elevadas. São reduzidas as perdas nos condutores.

As características principais

  • Bitolas de condutor: 6 mm² … 16 mm² (AWG 10… AWG 6)
  • Tensão nominal: 1.500 V (IEC/UL)
  • Correntes nominais até 60 A (IEC/UL)
  • Faixa de temperatura: -40 °C … +85 °C
  • Certificação conforme IEC 62852 e UL 6703
  • Classe de proteção II
  • Grau de proteção: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

As vantagens

  • Tecnologia de conexão estável por longo tempo graças a contatos prateados
  • Sistema Unlock patenteado para o destravamento confortável com uma chave de fenda padrão
  • Tecnologia de conexão a mola confortável e segura
  • A frente de encaixe SUNCLIX única evita a montagem trocada
  • Disponibilidade em todo o mundo

Fusível de string SUNCLIX por cabo

Para a máxima segurança e flexibilidade

Instale fusíveis de string SUNCLIX em instalações fotovoltaicas
como proteção contra danos dos módulos fotovoltaicos devido a sobretensões indesejadas. As conexões de cabos tornam a instalação fácil e flexível. As variantes estão disponíveis já montadas ou com extremidades abertas dos cabos.

As características principais

  • Variante I com tensões até 1.000 V com correntes de 3,5 a 25 A
  • Variante II com tensões até 1.500 V com correntes de 3,7 a 17 A
  • Temperatura ambiente máxima: -40 °C ... 75 °C (dependente da variante de corrente)
  • Graus de proteção: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

As vantagens

  • Possibilidades flexíveis de instalação graças a conexões de cabos
  • Comportamento de disparo testado conforme certificação TÜV 2Pfg 2380
  • Possibilidade de variantes de comprimento específicas para o cliente sob consulta

Conectores para sistemas acumuladores de energia

Inserção fácil de módulos de bateria

Os conectores para a conexão a barramentos facilitam a instalação de sistemas de inserção em acumuladores de energia. Os conectores protegidos contra inversão de polaridade são plugados na traseira de um módulo acumulador e são adequados para tensões do sistema até 1.500 V.

As características principais

  • Tensões do sistema até 1.500 V DC
  • Correntes nominais: 40 A … 200 A
  • Para barramentos com uma largura de 4 mm
  • Alta compensação de tolerância de +/-4 mm
  • Grau de proteção: IP20

As vantagens

  • Instalação rápida: contato direto do módulo de bateria no barramento do rack
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
  • Múltiplas áreas de aplicação: a estrutura modular permite diversos níveis de corrente
  • Sistema de inserção com interface integrada: sem esforço de cabeamento na instalação

Conectores para sistemas acumuladores de energia

Encaixe seguro dos polos da bateria

Os conectores para cabos e dispositivos com proteção contra inversão de polaridade são ideais para aplicação em acumuladores de energia. Graças à sua rotatividade, à proteção contra toque e a uma codificação mecânica, eles oferecem extrema flexibilidade e segurança na conexão dos polos da bateria.

As características principais

  • Tensão nominal até 1.500 V DC
  • Bitolas: 95 mm² … 120 mm²
  • Correntes nominais até 350 A
  • Grau de proteção: IP65
  • Ciclos de encaixe: >100
  • Conectores de dispositivo com conexão por crimpagem, barras de corrente e parafusos roscados

As vantagens

  • Rotatividade a 360°: ideal para saídas de cabo flexíveis
  • Sem encaixes incorretos: conexão da bateria protegida contra inversão de polaridade graças a codificação mecânica
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
  • Diferentes variantes de cores: identificação mais fácil dos polos da bateria
  • Montagem flexível: diferentes tecnologias de conexão no lado do dispositivo

Conectores para sistemas acumuladores de energia

Conexão de acumuladores domésticos com proteção contra inversão de polaridade

Uma codificação mecânica e a identificação colorida tornam a tecnologia de conexão SUNCLIX apta para a utilização em inversores de bateria. Os conectores DC protegidos contra inversão de polaridade evitam o encaixe incorreto na tecnologia de conexão fotovoltaica convencional, bem como o curto-circuitar dos polos da bateria.

As características principais

  • Bitolas de condutor: 2,5 mm² … 6 mm²
  • Tensão nominal até 1.500 V DC
  • Correntes nominais até 35 A (IEC)/50 A (UL)
  • Certificação conforme IEC 62852 e UL 6703
  • Classe de proteção II
  • Grau de proteção: IP66, IP68

As vantagens

  • Tecnologia de conexão estável por longo tempo graças a contatos prateados
  • Sem encaixes incorretos: conexão da bateria protegida contra inversão de polaridade graças a codificação mecânica
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
  • Diferentes cores: identificação mais fácil dos polos da bateria

Conectores de instalação da série PRC 20

Distribuição de energia segura mesmo em condições ambientais extremas

Com o sistema de instalação especialmente compacto PRC 20 você pode transmitir correntes de até 20 A. O sistema é adequado sobretudo onde somente há pouco espaço para a distribuição de energia. A inovadora tecnologia de travamento Duo Unlock, com operação opcionalmente manual ou a ferramenta, também assegura uma maior flexibilidade na instalação e manutenção de seu sistema.

As características principais

  • Tensão de dimensionamento: 400 V AC
  • Corrente de dimensionamento: 20 A
  • Bitola de condutor: até 2,5 mm²
  • Grau de proteção: IP65/IP67
  • Resistência ao impacto: até IK08
  • 2 a 5 polos

As vantagens

  • Transmissão de correntes até 20 A em um espaço muito reduzido
  • Tecnologia de travamento Duo Unlock para uma maior flexibilidade na instalação e manutenção
  • Utilização segura em condições ambientais extremas graças a altos graus de proteção e resistência ao choque
  • Manuseio fácil graças a tecnologia de conexão comprovada por crimpagem ou a parafuso
  • Codificação mecânica e por cores para uma colocação em funcionamento rápida e sem erros

Conectores de encaixe circulares para a transmissão de sinais, dados e potência

Conectores de encaixe circulares para a transmissão de sinais, dados e potência

Conectores de encaixe circulares

A Phoenix Contact disponibiliza conectores de encaixe circulares em inúmeros tamanhos de construção. Dos pequenos aos grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local: o amplo portfólio oferece soluções ideais para a transmissão de sinais, dados e potência.

  • Conectores híbridos inovadores em M12 a M23
  • Conectores de sinal de 3 a 19 polos em M5, M8, M12, M23 e 7/8"
  • Conectores de dados em M8 e M12 para velocidades de transmissão até 10 GBit/s
  • Conectores de potência em M12 a M58 para correntes até 150 A e tensões até 630 V
Conectores para acumuladores de energia para a conexão frontal ou traseira

Conectores para acumuladores de energia para a conexão frontal ou traseira

Conectores para acumuladores de energia

Instale seus sistemas de acumuladores de energia de forma rápida, segura e econômica para aplicações até 1500 V - com conectores de bateria e conectores para a conexão de barramentos.

  • Conectores para a conexão frontal ou traseira a acumuladores de energia
  • Tensão nominal até 1.500 V DC ou tensão do sistema até 1.500 V
  • Bitolas: 16 e 25 mm2
  • Correntes nominais até 200 A
  • Grau de proteção até IP65
Conectores de dados

Conectores de dados para altas velocidades de transmissão na indústria e em inúmeras aplicações de infraestruturas

Conectores de dados

Para a transmissão de dados segura e rápida na indústria, em centros de dados ou aplicações de infraestruturas, a Phoenix Contact oferece conectores de dados para o cabeamento de condutores de cobre e de fibra óptica. Para todos os bus de campo e redes convencionais estão disponíveis conectores, cabos patch e também acessórios.

  • Velocidades de transmissão até 40 GBit/s
  • Soluções para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Cabeamento híbrido inovador
  • Painel de junção e painel de distribuição de sinais para a montagem de 19"
Conectores industriais

Conectores industriais para a máxima proteção em condições extremas

Conectores industriais

Os conectores industriais protegem suas interfaces e garantem uma transmissão segura de energia, sinais e dados mesmo com as condições mais difíceis. Eles são resistentes à sujeira, água, vibrações e altas cargas mecânicas e são estanques até o grau de proteção IP69K.

  • Caixa metálica condutiva com proteção EMC
  • Caixas de montagem e carcaças plugáveis, assim como bases
  • Insertos de contato de polos fixos e modulares com contatos de diferentes tamanhos e variadas tecnologias de conexão
  • Superfícies condutivas com proteção EMC
Conector de instalação e cabo de instalação

Conector de instalação e cabo de instalação

Conector de instalação e cabo de instalação

Conecte cabos de forma fácil e flexível com conectores e cabos de instalação. Dependendo da aplicação, escolha entre conexões de cabos simples, distribuição de corrente confortável ou conexões de equipamento compactas. As caixas robustas e os graus de proteção elevados permitem uma transmissão de força confiável no campo e em ambientes úmidos.

  • Conexões fixas e plugáveis
  • Soluções para IP68/69K/IK07
  • Para correntes até 40 A e tensões até 690 V
  • Para condutores até 5 x 6 mm2
Conectores retangulares modulares

Conectores retangulares modulares para diversos insertos de contato

Conectores retangulares modulares

Os conectores retangulares modulares oferecem conexões compactas para a utilização em equipamentos, caixas de junção e quadros de comando. Diferentes variantes de caixa, insertos de contato modulares, assim como porta-contatos para contatos de crimpagem, possibilitam opções de conexão flexíveis para sinais, dados e potência.

  • Carcaça conforme grau de proteção IP65/67/68/69K
  • Conjuntos de insertos de contato para 4 até 40 polos
  • Insertos de contato modulares para aplicações híbridas
  • Bases de montagem e caixas para acoplamento
Conectores fotovoltaicos

Conectores fotovoltaicos para a utilização versátil em instalações fotovoltaicas

Conectores fotovoltaicos

Os conectores fotovoltaicos da Phoenix Contact cobrem um amplo espectro de aplicações: conectores AC e DC montáveis, conexões de equipamento e também tecnologia de conexão para módulos fotovoltaicos, os sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV) e os inversores modulares tornam possíveis soluções de conexão completas.

  • Conectores AC e DC no grau de proteção IP66/68
  • Conexões de equipamento AC e DC no grau de proteção IP65/66/68
  • Bornes de passagem para painel e de placa de circuito impresso para correntes até 309 A e tensão até 600 V (UL)
  • Sistemas de conexão para BIPV e inversores modulares
Montagens de cabos específicas para o cliente

Montagens de cabos individuais para suas necessidades

Montagens de cabos específicas para o cliente

Monte seus cabos de forma individual para suas aplicações. Diversos formatos, codificações e definições das conexões permitem soluções específicas para o cliente para a transmissão de sinais, dados e potências.

  • Identificação conforme as suas indicações
  • Etiquetagem e embalagem com logotipo ou código de barras
  • Novos desenvolvimentos específicos para o cliente sob medida para as suas demandas

Soluções versáteis para as seguintes indústrias Conectores e cabos são utilizados em quase todas as indústrias e mercados e oferecem aqui soluções adaptadas. Aqui incluem-se as seguintes indústrias:

Produção automotiva
Automação industrial
Refinaria de petróleo à noite
Automação de processos
Edifício de escritórios moderno
Automação predial
Sistema de energia solar com aerogeradores em segundo plano
Energia
Estação base de antena 5G
Infraestrutura de comunicação

Perfeitamente adequados para inúmeras aplicações Independentemente dos requisitos de suas aplicações, os conectores da Phoenix Contact oferecem a tecnologia de conexão adequada para tal. Beneficie-se de conexões confiáveis e duradouras, p. ex., para estas aplicações:

Roteador 5G
Sistema de câmeras
Controlador
Conversores de frequência
Acumuladores de energia
Lâmpada
Tela
Fonte de alimentação
Inversores