PV-FT-CF-C-6-1800-RD - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1706807

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm2, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 1800

Detalhes do produto








Produtos compatíveis