PRC 3-FC-MS6 12-16
-
Conector
1014529
Conector, Família de artigos: PRC 35, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Pino, diâmetro do cabo mín.: 12 mm, diâmetro de cabo máx.: 16 mm
Detalhes do produto
Indicação de segurança | |
Indicações de segurança | • ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. |
• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. | |
• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
• Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
• Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact | |
• Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto. | |
• Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
• Opere o conector apenas em estado totalmente conectado. | |
• Opere o conector apenas em estado totalmente conectado e travado. | |
• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
• Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer. | |
• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de produto | Conectores de encaixe de instalação |
Família de produtos | PRC 35 |
Número de pólos | 3 |
Face de encaixe | 2+PE |
Codificação | AD |
Propriedades de isolamento | |
Classe de proteção | II |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão de teste (III / 2) | 690 V |
Tensão nominal ATD | 690 V AC conforme IEC 61984 |
500 V AC conforme IEC 61535 / 2 PfG 1915 | |
600 V AC conforme UL 2238 | |
Tensão de teste (III/2) | 8 kV |
Corrente nominal | 35 A (com bitola de condutor de 6 mm² conforme IEC 61984) |
32 A (com bitola de condutor de 6 mm² conforme IEC 61535) | |
32 A (com AWG 10, conforme UL 2237) |
Conexão de condutores | |
Perfil de conexão | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Largura | 37,6 mm |
Altura | 37,6 mm |
Comprimento | 105 mm |
Medida externa | |
Diâmetro externo | 12 mm ... 16 mm |
Cor (Caixa) | preto (RAL 9005) |
Cor da parte da caixa | preto |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I / CTI 600 |
Material vedação | EPDM |
Material caixa | PPE |
Material de vedação do cabo | EPDM |
Material de contato | Liga de Cu |
Material superfície de contato | prateado |
Material suporte do contato | PPE |
Material anel O | EPDM |
Material da conexão roscada | PPE |
Diâmetro externo de linha | 12 mm ... 16 mm |
Diâmetro externo de linha | 12 mm ... 16 mm |
Condutor individual, perfil | 1,5 mm² 6 mm² |
Comprimento de decapagem condutores individuais | 12 mm (Dispor condutor PE 8 mm avançado) |
Isenção de halogênio | sim |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | 2000 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (encaixado) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Grau de proteção | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
Categoria de efeito de choque | IK08 (-25°C) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 85 °C |
Código | 1014529 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | ABLC |
Chave de produto | ABLCBA |
GTIN | 4055626494364 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 81 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 81 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440605 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
SF-PH 1-80 S-VDE - Chave de fenda 1212693
-
UNIFOX-WRENCH - Alicate para porcas 1212835
-
PRC 3-FC-FS6 8-21 HR - Conector para acoplamentos 1017635
-
PRC 3-FC-FS6 8-21 - Conector para acoplamentos 1410661
-
PRC FC-M CODE-BU - Marcação colorida 1014455
-
PRC FC-M CODE-GY - Marcação colorida 1014457
-
PRC FC-M CODE-GN - Marcação colorida 1014456
-
PRC FC-M CODE-BK - Marcação colorida 1014496
Suas vantagens
Tamanho até 75 % inferior em relação a conectores industriais com a mesma potência
Mecanismo de travamento destravável com ferramenta ou manualmente
Adequado para aplicações com ar salino e com exposição direta à radiação solar
Ideal para aplicação interior e exterior graças a materiais resistentes a influências climatéricas
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP