PRC 20/M17-6E-FC-MC 6-14 GY - Conector
1636031

Conector, Família de artigos: PRC 20, formato: retos, cor: preto, número de polos: 7, bitola do condutor mín.: 0,75 mm2, bitola do condutor máx.: 1 mm2, tensão de dimensionamento: Dreiphasig 630 V AC, corrente nominal: 8,5 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, diâmetro do cabo mín.: 6 mm, diâmetro de cabo máx.: 14 mm, Opção de configuração para destravamento: 1. com uma ferramenta ou 2. manualmente

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Tecnologia de travamento Duo Unlock para maior flexibilidade na instalação e manutenção
Utilização segura em condições ambientais extremas graças a altos graus de proteção e resistência ao choque
Manuseio fácil graças à tecnologia de conexão comprovada por crimpagem
Codificação mecânica e por cores para uma colocação em funcionamento rápida e sem falhas