MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 BEIGETB1
-
Conector para placa de circuito impresso
1863521
Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: bege, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 8, número de linhas: 1, número de polos: 8, quantidade de conexões: 8, família de artigos: MVSTBW 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: -90 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Permite a conexão de dois condutores
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada