MSTBT 2,5/ 4-ST GY7035 BD:6SO - Conector para placa de circuito impresso
1883549

Conector de placas de circuito impresso, cor: cinza claro, número de polos: 4, família de artigos: MSTBT 2,5/..-ST, passo: 5 mm, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Permite a conexão de dois condutores