FTPC-3/11S
-
Conector de teste
3069940
Conector de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 20 A, número de polos: 11, Bitola: 2,5 mm2, cor: cinza
Detalhes do produto
| Número de pólos | 11 |
| Passo | 8,2 mm |
| Potenciais | 11 |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,31 W |
| Bitola nominal | 6 mm² |
| Torque de aperto do soquete de teste | 0,5 |
| Nota | A bitola do condutor depende do terminal de cabo utilizado |
| Bitola de condutor flexível | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 20 ... 14 (convertido conforme IEC) |
| Corrente nominal | 20 A |
| Corrente de carga máxima | 20 A |
| Tensão nominal | 400 V AC/DC |
| Bitola nominal | 2,5 mm² |
| Largura | 121,2 mm |
| Altura | 86 mm |
| Passo | 8,2 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material isolante | PA |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Código | 3069940 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | BE61 |
| Chave de produto | BE6113 |
| GTIN | 4055626389318 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 9,99 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 9,99 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440313 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002255 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBS 3-8 - Jumper 3030297
-
FBS 4-8 - Jumper 3030307
-
FBSRH 2-8 - Conector de curto-circuito 3033802
-
FBSRH 3-8 - Conector de curto-circuito 3033803
-
FBSRH 4-8 - Conector de curto-circuito 3033804
-
FBS 1/3-8 - Jumper 3032363
-
FBS 2-8 CT - Jumper 3033830
-
FBS 3-8 CT - Jumper 3033831
-
FBS 4-8 CT - Jumper 3033832
-
FBS 2-8 BU - Jumper 3032567
-
FBS 3-8 BU - Jumper 3032570
-
FBS 4-8 BU - Jumper 3032583
-
FBS 5-8 BU - Jumper 3032596
-
FBS 6-8 BU - Jumper 3032677
-
FBS 10-8 BU - Jumper 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Régua de conectores de teste 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Régua de conectores de teste 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Régua de conectores de teste 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Régua de conectores de teste 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Régua de conectores de teste 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Régua de conectores de teste 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Régua de conectores de teste 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Régua de conectores de teste 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Régua de conectores de teste 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Régua de conectores de teste 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Tiras de identificação Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Marcador de terminais 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marcador de terminais 0824597
-
UCT-TM 8 - Marcador de terminais 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marcador de terminais 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Marcador de terminais 0828295
-
US-TM 100 - Marcador de terminais 0829255
-
RSCWE 6-3/4 - Régua de conexão de teste 3969920
-
C-FCI 1,5/M3 - Terminal de cabo tipo forquilha 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - Terminal de cabo tipo forquilha 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Terminal circular de cabo 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Terminal circular de cabo 3240021
-
FAME-BAG 260 - Mala com alça 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Parafuso 3069467
Suas vantagens
Econômico graças à estrutura adequada e modular e à utilização dos acessórios padronizados CLPLINE complete
Economia de espaço graças a réguas de conexão de teste dispostas de forma deslocada
Fácil e com economia de espaço graças ao agrupamento funcional de operações de comutação
O contato de comutação robusto integrado foi projetado para as exigências mais severas, a aplicação de materiais de alta qualidade também garante a transmissão de fluxos de sinal após ativações múltiplas
O curto-circuito do transformador criado automaticamente e o modelo à prova de contato
oferecem a segurança máxima durante a medição
oferecem a segurança máxima durante a medição
Máxima segurança com curto-circuito automático e antecipado do transformador
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP