Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: cinza claro, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 4, número de linhas: 2, número de polos: 4, quantidade de conexões: 4, família de artigos: HSCP-SP 2,5-.., passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: HSC 2,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Cor dos contatos NF por mola: verde, verde/verde, verde