FRONT-MC 1,5/ 8-STF-3,81BUBD1Q - Conector para placa de circuito impresso
1010128

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: azul, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 8, número de linhas: 1, número de polos: 8, quantidade de conexões: 8, família de artigos: FRONT-MC 1,5/..-STF, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON MC 1,5, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange roscado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido