QPD CW 3PE2,5 2X9-14 BK - Conector de cabo
1582539

Passagem de parede do conector de cabo em ambos os lados com porca QPD, preto, 3+PE polos, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2/ 630 V / 20 A, para diâmetros de cabo de 9 mm ... 14 mm.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Simples e seguro - com o conector de cabo é possível reparar ou prolongar rapidamente cabos, em combinação com o conector de encaixe, também como conexão de acoplamento