RC-12P1X1280ENX - Conector para cabos
1242675

M23, Conector para cabos, reto, Travamento parafusado, Número de pólos: 12, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Cálice de solda, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 10,5 mm, codificação: X, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto







Produtos compatíveis