RC-09S1N12T0EP - Conector para cabos
1610551

M23, Conector para cabos, série: RC, angular, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 8+1, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Cálice de solda, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 10,5 mm, codificação: N, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1242508

Detalhes do produto








Produtos compatíveis