SF-7EP1N8A90DUX
-
Conector para acoplamentos
1241928
Conector para acoplamentos, reto curto, para travamento padrão e SPEEDCON, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contato: Pino, blindado: sim, grau de proteção: IP67, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 14 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: SF, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %), Compatível com conectores acoplados com porca serrilhada SPEEDCON ou M23 padrão
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Utilização flexível: conexão confiável de diâmetros de tubo 7,5 mm ... 14 mm