RC-12S1N1290GZ - Conector para acoplamentos
1614678

M23, Conector para acoplamentos, série: RC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 12, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Cálice de solda, faixa de diâmetro de cabo: 3,5 mm ... 4,5 mm, codificação: N, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1242902

Detalhes do produto








Produtos compatíveis