SZS 0,5X3,0 VDE
-
Chave de fenda
1207404
Chave de fenda, fenda, com isolamento VDE, tamanho: 0,5x3,0x100 mm, pega de 2 componentes, com proteção antideslizante
Detalhes do produto
Suas vantagens
Para trabalhos em ou próximo de peças condutoras de eletricidade até 1.000 V de corrente alternada ou 1.500 V de corrente contínua
As ferramentas são equipadas com dois componentes ergonômicos de cabos de segurança
Grande superfície das lâminas na cabeça do parafuso
Chaves de fenda de segurança testada conforme DIN EN 60900 (VDE 0682-201)