SF-ASD 16/CHARGER - Carregador
1200296

Carregador, para tensão de rede 100 ... 240 V, detecção de carregador e teste de parâmetros, tempo de carga curto, à prova de curto-circuito, proteção contra inversão de polaridade, indicação do estado operacional

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

3,6 V
100 V ... 240 V
Indicações de diagnóstico e estado
Operação simples
50 Hz ... 60 Hz
Carregamento rápido da bateria
Protegido contra inversão da polarização