Suportes de tela DCS para a montagem na parede na indústria
Os suportes de tela da série DCS integram telas TFT de diferentes tamanhos. As caixas protegem de modo confiável equipamentos eletrônicos estacionários e portáteis contra as influências mecânicas e também contra poeiras e respingos de água. Teclados de membrana e telas opcionais permitem realizar interfaces homem-máquina (IHM) adequadas à aplicação para a entrada e indicação de dados.
Mais informaçõesSuas vantagens
- Grande variedade de utilização graças a variantes padrão para diferentes interfaces de dispositivo
- A integração fácil de telas LCD através de conjuntos de montagem compatíveis permite uma instalação rápida
- Operabilidade ideal graças a teclados de membrana exatamente adaptados, também disponíveis conforme especificações individuais
- Manuseio confortável graças à integração da bateria
- Versões específicas para o cliente para requisitos especiais
Configurador para caixas de montagem para eletrônica
Configure sua caixa de montagem para eletrônica para a utilização em campo ou no interior: selecione a série de caixa pretendida, a parte inferior apropriada e a tampa. Adicione a tecnologia de conexão apropriada – pronto.
Novidades para a tecnologia de conexão de equipamentos Conectar de forma segura no equipamento
Enquanto fabricante líder de conectores e caixas de montagem para eletrônica, a Phoenix Contact trabalha sempre com a máxima de desenvolver novas soluções para as crescentes demandas de suas aplicações industriais e de infraestruturas.
Descubra a nossa nova tecnologia de conexão de equipamentos para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.
Proteção ideal para telas na utilização exterior ou industrial
As áreas de utilização mais populares da caixa são aplicações da Indústria 4.0 em linhas de produção. Aí oferece espaço para computadores Raspberry Pi e outra eletrônica.
Suportes de tela DCS para aplicações industriais
Grande variedade de aplicações
As caixas para tela IP54 são concebidas para temperaturas de -20 até +50 °C. Elas são perfeitamente adequadas para a integração de telas através de conjuntos de montagem compatíveis. O material é um plástico ABS resistência ao choque na cor cinza claro (RAL 7035).
Soluções de operação versáteis
Os diversos tamanhos de janela possibilitam soluções de operação individuais para demandas especiais ou um reconhecimento elevado. Escolha entre os tamanhos de tela de 5,7 a 15". Opcionalmente podem ser integrados teclados de membrana à direita ou à esquerda.
Montagem fácil da caixa para tela DCS
Comprove você mesmo em este vídeo como é fácil montar a caixa DCS. Os suportes de tela estão disponíveis para telas de diferentes tamanhos. Graças à rápida integração de telas e aos teclados de membrana à medida, você tem a possibilidade de implementar suas necessidades individuais.
Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação
As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.