Acessórios e componentes IHM para caixas de montagem para eletrônica
Graças ao adaptador para trilho de fixação UTA, é possível encaixar equipamentos como fontes de alimentação ou caixas de sensor/atuador em trilhos de fixação padrão. A versão metálica com proteção anticorrosiva garante uma longa vida útil operacional e proporciona uma fixação segura mesmo com cargas extremas. Os adaptadores para trilho de fixação constituem o fundamento confiável para uma integração profissional de equipamento no quadro de comando.
Mais informaçõesSuas vantagens
- Equipamento otimizado e complemento para sua caixa de montagem para eletrônica
- Soluções de sistema à medida, entre outras coisas, graças a diversas variantes de cores e dimensões
- Possibilidade de fazer combinações de telas e teclados de membrana
Novidades para a tecnologia de conexão de equipamentos Conectar de forma segura no equipamento
Enquanto fabricante líder de conectores e caixas de montagem para eletrônica, a Phoenix Contact trabalha sempre com a máxima de desenvolver novas soluções para as crescentes demandas de suas aplicações industriais e de infraestruturas.
Descubra a nossa nova tecnologia de conexão de equipamentos para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.
Acessórios variados para uma alta flexibilidade
Adaptadores para trilho de fixação
Adaptadores para trilho de fixação
Os adaptadores para trilho de fixação são a solução certa para instalar equipamentos sem uma base de montagem padronizada, transformadores ou elementos volumosos de forma segura sobre o trilho de fixação.
- Adaptadores para trilho de fixação em zinco fundido sob pressão
- Flexibilidade máxima no posicionamento de seus equipamentos graças aos furos de montagem
- Poupar espaço com adaptadores à medida em diferentes larguras de construção e comprimentos
Telas
Telas
As telas para caixas de montagem para eletrônica tornam possíveis soluções de exibição funcionais em diagonais de tela de 2,4 até 15 polegadas. Elas podem ser usadas em aplicações de caixas de montagem para eletrônica móveis e fixas.
- Telas LCD de alto contraste e também telas TFT a cores
- Integração na caixa de montagem para eletrônica simples e economizadora de espaço
- Aplicável em faixas de temperatura de -20 °C até 70 °C
- Telas táteis disponíveis sob consulta
- Suporte de tela disponível em diversas variantes de cores
Teclados de membrana
Teclados de membrana
Cada vez mais caixas de montagem para eletrônica incluem teclados de membrana. Nosso portfólio permite uma integração simples nas caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact.
- Integração na caixa de montagem para eletrônica simples e economizadora de espaço
- Diversos tamanhos e cores para designs de equipamento individuais
- Layouts específicos para o cliente sob consulta
Condutores de luz
Condutores de luz
Mais espaço para o essencial: os condutores de luz permitem uma implementação economizadora de espaço de indicações de estado para caixas de montagem para eletrônica.
- Indicações de estado e de diagnóstico ópticas simples
- Versões horizontais e verticais para indicações de estado circulares ou retangulares
- Montagem fácil na placa de circuito impresso com pinos de compressão
- Alta flexibilidade graças a versões de indicações de 1 a 40 posições
- Graças aos condutores de luz não são necessárias placas de circuito impresso adicionais para os diodos luminosos
Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação
As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.