SACB-4/ 8-L-C NPN SCO
-
Caixa de distribuição
1537103
Caixa de distribuição, aplicação: Requisitos padrão e estendidos, tipo de conexão: Conector M12 Metal, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 5, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: sim, npn; conexão do cabo padrão: Conexão a parafuso plugável 180°, blindagem: não
Detalhes do produto
Indicação sobre a documentação | Para detalhes sobre os conectores para placa de circuito impresso usados, ver dados técnicos do artigo MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 |
Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
Indicação sobre a aplicação | Os slots não ocupados devem ser fechados antes da colocação em funcionamento. Encontrará elementos de fecho em "Acessórios". |
Tipo de produto | Caixa de distribuição |
Aplicação | Requisitos padrão e estendidos |
Número de pólos | 5 |
Número de pontos de encaixe | 4 |
Codificação | A |
LED | sim |
Diagnóstico local | |
Função monitorada | Tensão de alimentação por módulo |
Representação óptica | LED verde |
Tensão operacional máxima Umáx | 30 V DC |
Diagnóstico local | Tensão de alimentação por módulo LED verde |
Indicação de estado I/O LED amarelo | |
Tensão UN | 24 V DC |
Carga de corrente total | 10 A |
2x 8 A (com isolação de potencial) | |
Máx. capacidade de corrente por trilha | 2 A |
Carga de corrente por ponto de encaixe | 4 A |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão sensor/atuador | Conector M12 |
Perfil de conexão Cabo de sinal flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Perfil de conexão Alimentação de tensão flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Perfil de conexão AWG Cabo de sinal flexível | 26 ... 16 |
Perfil de conexão AWG Alimentação de tensão flexível | 26 ... 16 |
Comprimento de decapagem Cabo de sinal | 7 mm |
Comprimento do isolamento da capa | 50 mm (Condutor tronco) |
Torque-parafuso de cobertura | 0,35 Nm |
Torque ponto de encaixe cabo de sensor/atuador | 0,4 Nm |
Torque de aperto do parafuso de montagem da fixação da caixa | 0,5 Nm |
Torque da porca cega | 2,5 Nm |
Atribuição de conexão | |
Ponto de encaixe/pólo = cor do condutor ou conexão | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-4 / 5 (PE) = PE |
Indicação de estado disponível | sim |
Desenho de medidas |
|
Largura | 58 mm |
Altura | 45 mm |
Comprimento | 117 mm |
Material Luva roscada | Zinco fundido sob pressão |
Material Caixa | PBT |
Material Composto | PUR |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação O-ring | NBR |
Material de contato | Liga de Cu |
Material superfície de contato | folheado a ouro |
Material suporte do contato | PA |
Material contato lado do cabo padrão | Liga Cu |
Material porta-contatos lado do cabo padrão | PA 6.6 V0 |
Material superfície de contato lado do cabo padrão | folheado a ouro |
Diâmetro externo de linha | 7 mm ... 12 mm |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 80 °C |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1537103 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF3C |
Chave de produto | AF3CCD |
GTIN | 4046356073783 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 262,1 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 170,98 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Cabo padrão para eletrodutos 1503357
-
PROT-MS SCO - Bujão roscado 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0801576
-
UTA 107 - Adaptador para trilho de fixação 2853983
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Ferramenta 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Chave de fenda 1206450
-
TSD 25 SAC - Chave torquimétrica 1212315
-
TSD-M 3NM - Chave torquimétrica 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Ferramenta 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Lâmina 1212591
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Lâmina 1212607
-
SF-M BH - Chave de fenda 1212070
Suas vantagens
Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP