SACB-C-H/0,25-PUR/ 8PMS D-KAS - Cabo para sensor/atuador
1405602
Cabo para sensor/atuador
Detalhes do produto
Instrução de montagem:
IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras.
Indicação sobre a aplicação
Os slots não ocupados devem ser fechados antes da colocação em funcionamento. Encontrará elementos de fecho em "Acessórios".
Tipo de produto
Cobertura de conexão
Código
1405602
Unidades por embalagem
1 Unidade
Chave comercial
BF3B
Chave de produto
AF3BCG
GTIN
4046356750332
Peso por unidade (inclusive embalagem)
84,64 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
78,66 g
País de origem
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440108
ECLASS-15.0
27440111
ETIM
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)