SAC-8P- 4,0-850/M12FS HN - Cabo para sensor/atuador
1402493
Cabo para sensor/atuador
Detalhes do produto
Tipo de produto
Cabo para sensor/atuador
Tensão UN
30 V AC
30 V DC
Código
1402493
Unidades por embalagem
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
10 Unidade
Chave de produto
AF1CMA
GTIN
4046356620017
Peso por unidade (inclusive embalagem)
240 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
224 g
País de origem
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%