SAC-5P-MINMR/4,0-430/MINFR PWR
-
Cabo para sensor/atuador
1403397
Cabo para sensor/atuador, 5-polos, PVC, cinza RAL 7001, Conector angular 7/8"-16UNF, codificação: A, para Soquete angular 7/8"-16UNF, comprimento de cabo: 4 m, 1,5 mm2 de bitola do fio, para fonte de alimentação
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
| Número de pólos | 5 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material do corpo do cabo | TPU |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Au |
| Material suporte do contato | PA 6.6 |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Tensão de teste | 4000 V |
| Resistência de isolamento | ≥ 10 MΩ |
| Tensão UN | 300 V AC |
| 300 V DC | |
| Corrente nominal IN | 10 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector angular 7/8"-16UNF |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete angular 7/8"-16UNF |
| Número de pólos | 5 |
| Extensão da linha | 4 m |
| PVC cinza [430] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 168 kg/km |
| UL AWM Style | 21098 (90 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC cinza [430] |
| Linha de sinal AWG | 16 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 30x 0,25 mm |
| Perfil de conexão | 5x 1,5 mm² |
| Diâmetro externo de linha | 10,00 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, preto 3, preto 4, verde/amarelo |
| Trançado total | 5 condutores trançados longitudinalmente |
| Tensão nominal do cabo | 600 V |
| Tensão de teste | 3000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 12,5 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 40 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 125 mm |
| Anti-inflamabilidade | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
| IEC 60332-1-2 | |
| Resistência ao óleo | boa resistência a óleo |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -5 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Código | 1403397 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave de produto | AF1FDA |
| GTIN | 4046356650892 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 792,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 792,6 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP