SAC-5P-M12MS/10,0-28X OD
-
Cabo para sensor/atuador
1407257
Cabo para sensor/atuador, 5-polos, PE-X sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m, para aplicações no exterior, com serrilha de aço inoxidável
Detalhes do produto
| Aplicação | Áreas externas |
| Número de pólos | 5 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material do corpo do cabo | PP |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PP |
| Material da conexão roscada | Aço inox |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 10 m |
| PE-X preto [28X] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 70 kg/km |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PE-X preto [28X] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 5x 0,5 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,6 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,80 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PE-X |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material de preenchimento | Fio PP |
| Material isolamento do fio | PE-X |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, cinza |
| Densidade de parede da isolação | ca. 0,30 mm (Isolamento do condutor) |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 1,25 mm |
| Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
| Comprimento de camadas do trançado total | 68 mm |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 39 Ω/m (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 34 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 68 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| conforme DIN EN 50267-2-1 | |
| Anti-inflamabilidade | conforme DIN EN 60332-1-2 |
| conforme DIN EN 50266-2-5 | |
| conforme IEC 60332-3-25 (teste agrupado contra incêndios) | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
| conforme DIN EN 50306 | |
| Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme IEC 60811, 168 h aos 70 °Cf) |
| resistente a UV (conforme DIN VDE 0276-605) | |
| Propriedades especiais | reticulado por radiação |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -15 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| 20 °C ±5 °C (Cabo, inserção para correia de arraste) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 105 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Operação) | -40 °C ... 85 °C (em caso de mudanças súbitas de temperatura (conforme IEC 60512-11-4)) |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1407257 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1C |
| Chave de produto | AF1CDA |
| GTIN | 4046356773744 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 677,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 677,3 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
| SCIP | b857c198-70fb-4360-807d-1a6a5a775696 |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 7,606 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Extremamente robusto: resistente ao óleo, UV e ozônio, resistente a temperaturas de -40 °C ... +105 °C
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP