SAC-4P-MINMR/ 4,0-410
-
Cabo para sensor/atuador
1532399
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PVC, amarelo, Conector angular 7/8"-16UNF, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 4 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Padrão |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material do corpo do cabo | PUR |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Au |
Material suporte do contato | PUR |
Material da conexão roscada | Latão, niquelado |
Resistência de isolamento | ≥ 10 MΩ |
Tensão UN | 600 V |
Corrente nominal IN | 10 A |
Tensão de teste | 4000 V |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | > 500 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | Conector angular 7/8"-16UNF |
Número de pólos | 4 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 4 m |
PVC amarelo U.S. color code [410] | |
Número de pólos | 4 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PVC amarelo U.S. color code [410] |
Linha de sinal AWG | 16 |
Montagem do condutor da tensão de alimentação | 65x 0,16 mm |
Perfil de conexão | 1,5 mm² |
Diâmetro externo de linha | 10,67 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | amarelo |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | preto, branco, vermelho, verde |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 80 °C (Conector/suporte) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -20 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -20 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1532399 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1F |
Chave de produto | AF1FCA |
GTIN | 4046356025386 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 680,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 222,22 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-WMT (23X4) - Identificador 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
-
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
-
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueira de proteção 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240839
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Cortador lateral 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Ferramenta de decapagem 1212757
-
WIREFOX SAC - Ferramenta de decapagem 1212623
-
WIREFOX 10 - Ferramenta de decapagem 1212150
-
TSD 08 SAC - Chave torquimétrica 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Ferramenta 1212512
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
De alto desempenho: conector de encaixe e cabos com bitola de condutor grande para a alimentação de energia
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP