EAC-RoHS
ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 6 A | |||
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PVC, preto RAL 9005, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 5 m
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 6 A | |||