SAC-12P-MS/ 0,2-PUR SCO WP - Cabo para sensor/atuador
1423928
Cabo para sensor/atuador
Detalhes do produto
Tipo de produto
Cabo para sensor/atuador
Tensão UN
30 V AC
30 V DC
Código
1423928
Unidades por embalagem
1 Unidade
Nota
Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial
BF1C
Chave de produto
AF1CGA
GTIN
4055626366722
Peso por unidade (inclusive embalagem)
40,07 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
33,6 g
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)