NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-WH
-
Cabo Patch
1698037
Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 12,5 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, bitola de conexão: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, branco
Detalhes do produto
| Família de produtos | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tensão de teste (III / 2) | 72 V |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 10 GBit/s |
| Velocidade de transmissão | 10 GBit/s |
| Transmissão de potência | PoE++ |
| Largura | 11,6 mm |
| Altura | 14,8 mm |
| Comprimento | 40 mm |
| Conexão 1 | |
| Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
| Versão | RJ45 Conector, reto, 8-polos |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Força de inserção | 30 N (por contato de sinal) |
| Força de tração | 50 N (por contato de sinal) |
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 2 |
| Material Contato | Latão |
| Material Superfície de contato | Au |
| Material Porta-contatos | PC |
| Cor (Caixa) | branco |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C |
| Conexão 2 | |
| Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
| Versão | RJ45 Conector, reto, 8-polos |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Força de inserção | 30 N (por contato de sinal) |
| Força de tração | 50 N (por contato de sinal) |
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 2 |
| Material Contato | Latão |
| Material Superfície de contato | Au |
| Material Porta-contatos | PC |
| Cor (Caixa) | branco |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C |
| Extensão da linha | 12,50 m |
| Ethernet, tipo B, 8 polos, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet, tipo B, 8 polos, CAT6A, LSZH [BC6A] |
| Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,3 mm |
| Revestimento externo, material | LSZH |
| Revestimento externo, cor | branco |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, quantidade | 8 |
| Condutor individual, bitola [AWG] | 26 |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,70 mm |
| Cobertura visual da blindagem | 70 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 5000 MΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 148,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 8 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 52 mm |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 75 dB (com 1 MHz) |
| 66,3 dB (com 4 MHz) | |
| 60,3 dB (com 10 MHz) | |
| 57,2 dB (com 16 MHz) | |
| 55,8 dB (com 20 MHz) | |
| 52,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 48,4 dB (com 62,5 MHz) | |
| 45,3 dB (com 100 MHz) | |
| 40,8 dB (com 200 MHz) | |
| 38,1 dB (com 300 MHz) | |
| 36,3 dB (com 400 MHz) | |
| 34,8 dB (com 500 MHz) | |
| Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 72,3 dB (com 1 MHz) |
| 63,3 dB (com 4 MHz) | |
| 58,8 dB (com 8 MHz) | |
| 57,3 dB (com 10 MHz) | |
| 54,2 dB (com 16 MHz) | |
| 52,8 dB (com 20 MHz) | |
| 51,3 dB (com 25 MHz) | |
| 49,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 45,4 dB (com 62,5 MHz) | |
| 42,3 dB (com 100 MHz) | |
| 37,8 dB (com 200 MHz) | |
| 35,1 dB (com 300 MHz) | |
| 33,3 dB (com 400 MHz) | |
| 31,8 dB (com 500 MHz) | |
| Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 20 dB (com 1 MHz) |
| 23 dB (com 4 MHz) | |
| 24,5 dB (com 8 MHz) | |
| 25 dB (com 10 MHz) | |
| 25 dB (com 16 MHz) | |
| 25 dB (com 20 MHz) | |
| 24,2 dB (com 25 MHz) | |
| 23,3 dB (com 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (com 62,5 MHz) | |
| 19 dB (com 100 MHz) | |
| 16,4 dB (com 200 MHz) | |
| 15,6 dB (com 300 MHz) | |
| 15,6 dB (com 400 MHz) | |
| 15,6 dB (com 500 MHz) | |
| Atenuação de proteção | 3,1 dB (com 1 MHz) |
| 5,7 dB (com 4 MHz) | |
| 8,9 dB (com 10 MHz) | |
| 11,2 dB (com 16 MHz) | |
| 12,6 dB (com 20 MHz) | |
| 15,8 dB (com 31,25 MHz) | |
| 22,5 dB (com 62,5 MHz) | |
| 28,7 dB (com 100 MHz) | |
| 41,4 dB (com 200 MHz) | |
| 51,4 dB (com 300 MHz) | |
| 60,1 dB (com 400 MHz) | |
| 67,9 dB (com 500 MHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1/2 |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Temperatura ambiente (instalação) | 0 °C ... 60 °C |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | 0 °C ... 40 °C |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
| Código | 1698037 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Chave comercial | ABNA |
| Chave de produto | ABNABH |
| GTIN | 4067923263444 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 660,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 660,6 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Transmissão de dados de alta velocidade com futuro garantido com até 10 GBit/s (CAT6A)
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP