SAC-5P-MINMS/ 2,0-928/MINFR DN
-
Cabo de sistema Bus
1417841
Cabo de sistema Bus, DeviceNet™, 5-polos, PVC, cinza RAL 7001, blindado, Conector reto 7/8"-16UNF, codificação: A, para Soquete angular 7/8"-16UNF, comprimento de cabo: 2 m, Conector de encaixe não blindado
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Aplicação | Padrão |
| Tipo de sensor | DeviceNet™ |
| Número de pólos | 5 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | DeviceNet™ |
| Tipo de sinal/categoria | DeviceNet™ |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Tensão UN | 30 V |
| Corrente nominal IN | 5,2 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | TPU |
| Material do corpo do cabo | TPU |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Au |
| Material suporte do contato | PA 6.6 |
| Material da conexão roscada | Aço inox |
| Atribuição de conexão | |
| Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 (Conector) | SR (Blindagem) | 1 (Soquete) |
| 2 (Conector) | RD (V+) | 2 (Soquete) | |
| 3 (Conector) | BK (V-) | 3 (Soquete) | |
| 4 (Conector) | WH (CAN_H) | 4 (Soquete) | |
| 5 (Conector) | BU (CAN_L) | 5 (Soquete) | |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto 7/8"-16UNF |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete angular 7/8"-16UNF |
| Número de pólos | 5 |
| Extensão da linha | 2 m |
| Cabo tronco DeviceNet [928] | |
| UL AWM Style | 20201 (60 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Cabo tronco DeviceNet [928] |
| Estrutura do condutor | 2xAWG18 (sinal) + 2xAWG15 (energia) |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,26 mm |
| Linha de sinal AWG | 18 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 19x 0,34 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 15 |
| Perfil de conexão | 2x 1 mm² (Par de dados) |
| 2x 1,7 mm² (Tensão de alimentação) | |
| 1x 1 mm² (Cabos secundários) | |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | ca. 3,8 mm (Par de dados) |
| ca. 2,7 mm (Tensão de alimentação) | |
| Diâmetro externo de linha | 12,20 mm ±0,3 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE injetado (Par de dados) |
| PVC (Tensão de alimentação) | |
| Condutor individual, cor | vermelho-preto, azul-branco |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Tipo de blindagem dupla | Folha de alumínio revestida com plástico, lado externo de alumínio |
| Trançado total | 2 pares e um cabo secundário para o núcleo |
| Cobertura visual da blindagem | 70 % |
| Resistência de isolamento | > 5 GΩ*km |
| Resistência de onda | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
| Capacidade operacional | nom. 40 nF |
| Tensão nominal do cabo | < 600 V (Valor de pico, não para fins de corrente elevada) |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 61 mm |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 1685 (CSA FT 4) |
| conforme UL 1581 (Cable Flame) | |
| conforme IEC 60332-3-24 | |
| Resistência ao óleo | UL 1581 |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 80 °C (Conector/suporte) |
| Código | 1417841 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1FDD |
| GTIN | 4046356540162 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 497 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 497 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP