SAC-5P-M12MS/7,0-92X/M12FSSHOD
-
Cabo de sistema Bus
1422355
Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, FRNC sem halogênio, preto, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 7 m, para aplicações no exterior, com serrilha de aço inoxidável
Detalhes do produto
| Aplicação | Áreas externas |
| Tipo de sensor | CANopen® |
| Número de pólos | 5 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | CANopen®/DeviceNet™ |
| Tipo de sinal/categoria | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | FPM |
| Material do corpo do cabo | PP |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PP |
| Material da conexão roscada | Aço inox |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Extensão da linha | 7 m |
| CANopen®/DeviceNet™ espaços exteriores, FRNC, preto [92X] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 70 kg/km |
| UL AWM Style | 21281 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | CANopen®/DeviceNet™ espaços exteriores, FRNC, preto [92X] |
| Estrutura do condutor | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Tempo de processamento de sinal | 4,46 ns/m |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,13 mm |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 19x 0,16 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 2x 0,25 mm² (Sinal) |
| 2x 0,34 mm² (Energia) | |
| 1x 0,38 mm² (Cabos secundários) | |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,9 mm (Sinal) |
| 1,4 mm (Energia) | |
| Diâmetro externo de linha | 6,90 mm ±0,3 mm |
| Revestimento externo, material | FRNC |
| Revestimento externo, cor | preto |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | vermelho-preto, azul-branco |
| Densidade de parede da isolação | 0,60 mm (Sinal) |
| 0,30 mm (Energia) | |
| Espessura da parede Revestimento exterior | 1,15 mm |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Tipo de blindagem dupla | Película revestida de alumínio |
| Trançado total | 2 pares à volta de um cabo secundário no centro do núcleo |
| Cobertura visual da blindagem | 70 % |
| Máx. resistência de condutores | 90 Ω/km (Sinal) |
| 55 Ω/km (Energia) | |
| Resistência de isolamento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
| Resistência de onda | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
| Capacidade operacional | 39,8 nF (com 1 kHz, condutor/condutor) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 35 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 69 mm |
| Isenção de halogênio | sim |
| Anti-inflamabilidade | conforme IEC 60332-3-25 (cat. D) |
| Resistência ao óleo | sim |
| Outras resistências | resistente a UV |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (instalação) | -40 °C ... 105 °C |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 105 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Operação) | -40 °C ... 85 °C (em caso de mudanças súbitas de temperatura (conforme IEC 60512-11-4)) |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1422355 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF1C |
| Chave de produto | AF1CKD |
| GTIN | 4055626300184 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 497,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 497 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Extremamente robusto: resistente ao óleo, UV e ozônio, resistente a temperaturas de -40 °C ... +105 °C
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP