NBC-R4QC-R4QC-IE8A/.../...
-
Cabo de rede
1414324
Cabo de rede, grau de proteção: IP67/IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |
Tensão UN | 48 V |
Corrente nominal IN | 0,5 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 10 GBit/s |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT6A |
Velocidade de transmissão | 10 GBit/s |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | 200 |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Tipo de travamento | Push-Pull |
Cor do corpo de pega | preto |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
PC (Porta-contatos) | |
PA GF (Caixa) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Grau de proteção | IP67 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
Conexão 2 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Tipo de travamento | Push-Pull |
Cor do corpo de pega | preto |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
PC (Porta-contatos) | |
PA GF (Caixa) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Grau de proteção | IP67 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Ethernet 10 GBit [94F] |
Ethernet 10 GBit 94F | |
Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE injetado |
Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 4 pares para alma |
Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
Cobertura visual da blindagem | 70 % |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 51 mm |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
Conforme UN ECE-R 118.03 | |
conforme CSA C 22.2 N.º 210 FT1 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 (Conectores de encaixe RJ45) |
IP67/IP20 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 70 °C (Conectores de encaixe RJ45) |
Código | 1414324 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | ABNA |
Chave de produto | ABNABF |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP