Cabo sensor/atuador, 4-polos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m
Com cabos montados você conecta rapidamente e de modo confortável sensores e atuadores no campo. Escolha entre uma variedade de variantes e de qualidades de condutores. Para demandas que ultrapassam as especificações clássicas no ambiente industrial, disponibilizamos séries de produtos especialmente adequadas. Sob consulta temos também todo o gosto em implementar sua solução individual.
Mais informaçõesCabo sensor/atuador, 4-polos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m
Cabo sensor/atuador, 3-polos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M8, comprimento de cabo: 5 m
Cabo sensor/atuador, 4-polos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m
Cabo sensor/atuador, 5-polos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m
Cabo sensor/atuador, 4-polos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 10 m
Cabo sensor/atuador, 4-polos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M8, comprimento de cabo: 10 m
Cabo sensor/atuador, 4-polos, PVC, preto RAL 9005, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m
Cabo sensor/atuador, 4-polos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12, codificação: A, comprimento de cabo: 10 m
Cabo sensor/atuador, 4-polos, PVC, preto RAL 9005, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12, codificação: A, comprimento de cabo: 10 m
Cabo sensor/atuador, 4-polos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M8, comprimento de cabo: 5 m
Conectores e cabos para sinais, dados e potência
Configure sua conexão de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos e extremidades de condutor livremente selecionáveis permitem montagens de cabos à medida.
Diferentes cabos para sensor/atuador
Beneficie-se das vantagens dos conectores de encaixe circular para suas interfaces e mídia: para sinais, dados e potência. Selecione os cabos montados a partir de um programa abrangente e completo da Phoenix Contact. Seja na versão reta ou angular, blindada ou não blindada, oferecemos o plugue certo e o cabo adequado para qualquer demanda.
Cabos para sensor/atuador para demandas especiais
Se suas demandas ultrapassarem as especificações clássicas do ambiente industrial, a Phoenix Contact disponibiliza séries de produtos especialmente adequadas de cabos montáveis.
Conectores M12 Push-Pull
Os conectores M12 Push-Pull travam de forma cômoda e confiável graças a um encaixe fácil. Especialmente em espaços reduzidos e em aplicações com alta densidade de cabeamento, o sistema de travamento rápido permite uma conexão de dispositivos fácil e sem ferramenta. Graças às variantes de pino e de soquete, você efetua sem problemas a conexão de sensores e implementa conexões suspensas no campo. A compatibilidade de encaixe independente do fabricante e a integração fácil de dispositivos asseguram adicionalmente uma alta disponibilidade em todo o mundo.
Soluções de cabeamento M8 para a Single Pair Ethernet
Ethernet é o protocolo de comunicação líder para rede de dados locais (LAN). Com a Single Pair Ethernet (SPE), o protocolo estabelecido agora também entra nos últimos níveis de automação. O cabeamento de dados de par único e normalizado transmite sem problemas dados até 1 GBit/s e potências até 60 W com um alcance de até 1.000 m. Os conectores M8 compactos em variantes de pino ou fêmea permitem a você uma integração simples em sensores convencionais e, adicionalmente, implementam conexões suspensas. Assim, SPE constitui a base para uma interligação com futuro garantido desde o sensor até à nuvem.
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology é o inovador conceito de blindagem para conectores montados. O metal líquido envolve completamente a malha de blindagem do cabo no processo de fabricação e garante uma conexão de blindagem absolutamente segura e confiável. Aumente assim sua qualidade de transmissão de dados, sinais e potência, mesmo sob influências ambientais extremas. Aposte em um cabeamento de futuro garantido na moderna automação industrial.
Conectores para válvulas conectados
Na prática, os conectores e cabos de conectores para válvulas estão sujeitos a exigências elevadas devido a influências de temperatura, mecânicas ou ao contato com óleos e graxas. O nosso amplo programa de produtos é perfeitamente adequado para estas condições de utilização adversas. Os conectores para válvulas, conectores de válvula duplos e cabos montáveis estão disponíveis em cinco formatos diferentes (A, B, BI, C, CI) e para pressostatos (AD). A área de aplicação se estende de 24 V AC/DC a 230 V AC/DC. Para uma fácil identificação em caso de falha, os nossos conectores para válvulas estão disponíveis com um LED bem visível em todas as posições de montagem.
Conectores para válvulas com um alto grau de proteção para veículos utilitários
Em veículos utilitários, para construção, agrícolas e florestais são utilizados conectores para válvulas com um alto grau de proteção. São resistentes contra substâncias como, p. ex., ozônio, sais, gasolina ou óleos.
Conectores para válvulas com redução de energia integrada
Os conectores para válvulas com função de redução de energia para operação com 24 V DC se caracterizam por um consumo de corrente até 50 % mais reduzido em comparação com variantes convencionais. A função de redução de energia reduz a corrente de manutenção após a ativação da válvula. Isso permite você utilizar fontes de alimentação com uma dimensão inferior. A funcionalidade e compatibilidade dos conectores para válvulas correspondem ao padrão conhecido. É fácil de realizar a integração em instalações existentes.
Variantes de cabos específicas do cliente
Configure os cabos montados de acordo com suas necessidades: em conjunto com os conectores e distribuidores montáveis da Phoenix Contact podemos criar facilmente comprimentos de cabo personalizados dos cabos de sensor e de atuador. O centro de serviço para conectores industriais implementa em poucos dias seus desejos em um produto sob medida: para a construção de máquinas, instalações ou dispositivos. Porque apesar da gama de produtos abrangente de conectores industriais, nem sempre conseguimos servir os requisitos dos clientes a partir do programa padrão.
Nossos produtos fazem parte do sistema nervoso da sua instalação industrial e ajudam você a organizar os processos com maior eficiência e a economizar custos. Confira as nossas novidades das seguintes áreas: