Conectores placa a placa

Conectores placa a placa da série FINEPITCH para a conexão no interior do equipamento de placas de circuito impresso

Com os conectores placa a placa da série FINEPITCH​, a ​Phoenix Contact​ oferece, pela primeira vez, soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinal e dados. Realize configurações individuais de placas de circuito impresso em todas as dimensões com diversos formatos, alturas de pilha e números de polos em diversos passos desde 0,635 mm até 2,54 mm. Também são possíveis conexões tipo ​mezzanine​ ou ​coplanares, bem como ​Mother-Daughter-Cards.

Mais informações

Suas vantagens

  • Flexibilidade no design graças aos conectores robustos nos passos de 0,635 mm a 2,54 mm em inúmeras alturas de pilha
  • Conexões placa a placa apropriadas para a aplicação em versões blindadas e não blindadas para diferentes requisitos EMC
  • Apoio Design-in abrangente para um desenvolvimento de dispositivos simples e rápido graças a dados orientados para a prática e modelos gratuitos
  • Diversas possibilidades de aplicação graças a transmissão de dados de alta velocidade de até 20 GBit/s
Motivo dos conectores placa a placa: conexões em todas as dimensões

A ligação adequada para um design flexível do dispositivo

A série FINEPITCH multipolos com seu sistema de contato de lado duplo oferece a solução ideal para conexões de placa de circuito impresso aptas para a indústria. Tem a possibilidade de dispor as placas de circuito impresso em seu dispositivo com a máxima flexibilidade. Na variedade de produtos FINEPITCH encontra uma transmissão de sinais e dados compacta. Adicionalmente, as versões blindadas oferecem muito boas propriedades de EMC.

Conectores BTB compactos no passo 0,635 mm

Conectores placa a placa compactos da série FS 0,635

Com os conectores placa a placa da série FS no passo de 0,635 mm realiza conexões de placa de circuito impresso compactas. As taxas de transmissão de dados de alta velocidade até 20 GBit/s e os diferentes números de polos e alturas de pilha permitem a você um desenvolvimento de dispositivos especialmente flexível. Os serviços digitais e a assessoria individual apoiam você em seu desenvolvimento de dispositivos – desde a ideia do produto à produção em série.

O seu valor agregado na série FS 0,635

Engenheiro no Design-in de conectores placa a placa
Conectores placa a placa da série FS 0,635
Pontas de guia integradas para facilitar o encaixe
Taxas de dados de alta velocidade para aplicações industriais com as mais altas exigências
Processo de desenvolvimento mais rápido graças a simulações prévias específicas para o cliente
Engenheiro no Design-in de conectores placa a placa

Pode contar com nosso apoio: fornecemos a você dados técnicos abrangentes, bem como modelos CAD e dados ECAD para seu desenvolvimento de dispositivos. Mais um bônus para seu trabalho diário: através de nosso serviço de amostras recebe sua amostra de produto em poucos dias através de envio direto gratuito.

Conectores placa a placa da série FS 0,635

Flexibilidade que compensa: os conectores placa a placa compactos da série FS estão disponíveis com diversos números de polos e alturas de pilha de 6 a 16,6 mm. Graças ao elevado nível de liberdade na concepção de seu design de dispositivos obtém economia de espaço e de custos no desenvolvimento de dispositivos.

Pontas de guia integradas para facilitar o encaixe

Com Easy-Mating garante uma produção sem erros: graças a pontas de guia integradas encaixa os conectores de forma simples e confiável. Uma compensação de tolerância elevada dos contatos reduz os produtos defeituosos no processo de produção.

Taxas de dados de alta velocidade para aplicações industriais com as mais altas exigências

O aumento da interligação global exige taxas de dados cada vez mais elevadas. Com nossos conectores de alta velocidade da série FS você está idealmente equipado para tal: realize disposições das placas de circuito impresso tipo mezzanine com taxas de transmissão de dados de até 20 GBit/s para aplicação industrial com as mais elevadas exigências.

Processo de desenvolvimento mais rápido graças a simulações prévias específicas para o cliente

Graças ao rápido crescimento da necessidade de densidade de sinal aumentam os requisitos da integridade dos dados. Fale conosco: sob pedido efetuamos simulações específicas do cliente para sua aplicação. Dessa forma, economiza tempo no processo de desenvolvimento e contribui para uma transmissão com perdas e reflexão reduzidas.

Amostras gratuitas
Teste os conectores placa a placa
Você pretende experimentar os conectores placa a placa da série FINEPITCH? – Solicite agora mesmo seu pacote de amostra personalizado. Nós o ajudaremos na seleção e no Design-in dos conectores para placa de circuito impresso. Você receberá assessoria competente para a utilização direcionada para sua aplicação. Deixe-se convencer pelas vantagens das soluções da Phoenix Contact.
Solicitar amostra gratuita
Vista explodida de conectores placa a placa em várias placas de circuito impresso em uma caixa de montagem para eletrônica
Conectores placa a placa blindados e não blindados no passo de 0,8 mm

Conectores placa a placa blindados e não blindados no passo de 0,8 mm

Conectores placa a placa blindados e não blindados no passo de 0,8 mm

Os conectores placa a placa da série FP 0,8 se caracterizam especialmente pela tecnologia ScaleX inovadora. Este contato duplo único oferece uma conexão confiável, robusta e uma elevada compensação de tolerância ao encaixar. Graças à boa integridade de sinais são adequados para transmissões de dados de alta velocidade de até 16 GBit/s. As versões blindadas são otimizadas para uma compatibilidade eletromagnética (EMC) muito boa. Com estas características versáteis, a série FP 0,8 se adequa de forma excelente para aplicações industriais que exijam robustez, transmissão de dados de alta velocidade e blindagem.

Algo único no mercado são os conectores placa a placa blindados e não blindados em um portfólio. As mesmas tolerâncias, alturas de pilha e características mecânicas permitem parâmetros de processo uniformes — especialmente em aplicações em que sejam utilizadas as duas variantes em uma placa de circuito impresso. Esta grande variedade de produtos oferece também uma elevada flexibilidade no Design-in da série.

Conectores placa a placa blindados e não blindados no passo de 0,8 mm com alta proteção EMC
Conectores placa a placa no passo de 0,8 mm YouTube

Alta proteção EMC

Os conectores placa a placa da série FP 0,8 oferecem soluções ideais para conexões de placa de circuito impresso na indústria. Os conectores alcançam uma transmissão de dados até 16 GBit/s, protegida através do conceito de blindagem inteligente.

O seu valor agregado na série FP 0,8

Sistema de contato ScaleX dos dois lados
ScaleX: design flexível do equipamento
Tecnologia ScaleX
ScaleX: taxas de transmissão até 16 GBit/s
ScaleX: variabilidade do portfólio
Sistema de contato ScaleX dos dois lados

O sistema de contato ScaleX de dois lados permite um comprimento de fricção dos contatos variável de 1,5 mm. Isto assegura conexões mecânicas e elétricas confiáveis.

ScaleX: design flexível do equipamento

Diferentes números de polos, formatos, alturas de pilha de 6 a 18 mm e futuras variantes proporcionam muita liberdade para o design do equipamento.

Tecnologia ScaleX

A tecnologia ScaleX assegura uma elevada compensação de tolerância e permite uma geometria de caixa onde os contatos são protegidos.

ScaleX: taxas de transmissão até 16 GBit/s

A série FP 0,8 uma integridade muito boa de sinais – opcionalmente com conceito de blindagem fechado para elevada proteção de compatibilidade eletromagnética.

ScaleX: variabilidade do portfólio

As mesmas tolerâncias, alturas de pilha e características mecânicas de variantes blindadas e não blindadas permitem uma elevada variedade de aplicações.

Conectores placa a placa não blindados no passo de 1,27 mm

Conectores placa a placa não blindados no passo de 1,27 mm

Conectores placa a placa não blindados no passo de 1,27 mm

Os conectores placa a placa da série ​FP​ 1,27 tornam possível uma robusta conexão de placas de circuito impresso no equipamento. Crie suas configurações de placas de circuito impresso de modo flexível. Realize conexões tipo ​mezzanine​ ou ​coplanares, ​Mother-Daughter-Cards​ e também conexões com cabo plano.

Flexibilidade para o design do seu equipamento Clique em um dos locais para obter mais informações sobre conexões de placas de circuito impresso internas no equipamento na série 1,27.

A série FP 1,27 com diferentes tipos de conexão internas no equipamento de várias placas de circuito impresso
Cabo plano
Através de um cabo plano e de conectores fêmea pré-montados com conexão auto-decapante, você pode realizar conexões flexíveis de duas placas de circuito impresso. O conector macho adequado é soldado diretamente na placa de circuito impresso.
Cabo plano
Conexão coplanar
Com conectores fêmea e macho você conecta placas de circuito impresso coplanares.
Conexão coplanar
Conexão Mother-Daughter
Se combinar entre si versões verticais e horizontais, você pode alcançar uma conexão em ângulo reto de duas placas de circuito impresso. Tanto os conectores macho como os conectores fêmea estão disponíveis nos dois formatos.
Conexão Mother-Daughter
Conexão tipo ​mezzanine​
Para conectar placas de circuito impresso empilhadas, você combina conectores fêmea e macho verticais. Diferentes alturas de montagem permitem distâncias entre placas de circuito impresso de 8 mm a 13,8 mm.
Conexão tipo ​mezzanine​
Conectores placa a placa FINEPITCH no passo de 1,27 mm para conexões industriais de placa de circuito impresso
Conectores placa a placa no passo de 1,27 mm YouTube

Criação versátil de equipamentos em muito pouco espaço

Aproveite as inúmeras possibilidades para a conexão de várias placas de circuito impresso interna no equipamento com conectores placa a placa da série FP 1,27. Os conectores macho e fêmea horizontais e verticais permitem disposições específicas para as aplicações – a pedido também com aplicações cabo a placa no passo de 1,27 mm.

O seu valor agregado na série FP 1,27

Sistema de contato ScaleX
ScaleX: diversos números de polos, formatos e alturas de pilha
Soldagem de conectores
Peças metálicas de ancoragem para conexões estáveis com a placa de circuito impresso
 Conectores fêmea auto-decapantes com cabo Flat
Sistema de contato ScaleX

Beneficie de conexões mecânicas e elétricas confiáveis através do sistema de contato ScaleX de dois lados. A superfície de contato folheada a ouro permite até 500 ciclos de encaixe e desencaixe, nível de desempenho 1.

ScaleX: diversos números de polos, formatos e alturas de pilha

Diversos números de polos, formatos e alturas de pilha com grande segurança de conexão permitem utilizações versáteis e específicas para aplicações.

Soldagem de conectores

Os conectores fêmea e macho apresentam uma coplanaridade ≤0,1 mm.

Peças metálicas de ancoragem para conexões estáveis com a placa de circuito impresso

As âncoras de solda adicionais reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda. As peças metálicas de ancoragem garantem uma conexão estável com a placa de circuito impresso.

 Conectores fêmea auto-decapantes com cabo Flat

Os conectores fêmea auto-decapantes com cabo Flat permitem a aplicação imediata no equipamento. Os conectores fêmea e macho estão embalados na fita. Os conectores sem cabo fornecidos em um Tray e os conectores pré-montados em um saco.

Conectores placa a placa da série FQ

Conectores placa a placa da série FQ

Conectores placa a placa universais das séries FQ 1,27 e FQ 2,54

Os conectores placa a placa da série FQ podem ser utilizados de forma extremamente versátil. As réguas de pinos e de base nos passos de 1,27 mm e 2,54 mm formam a base para conexões de placa de circuito impresso no interior do equipamento. Eles se caracterizam por uma configuração orientada para a aplicação e de custo otimizado. As réguas de pinos e de base permitem conexões tipo mezzanine ou coplanares, bem como Mother-Daughter.

O seu valor agregado nas séries FQ 1,27 e FQ 2,54

Sistema de contato dos dois lados
Conectores com espigões de posicionamento
Coplanaridade, embalagem em fita ou de depósito e pad Pick-and-Place
Conector placa a placa com contatos conduzidos para fora
Conexões de placas
Sistema de contato dos dois lados

Altos níveis de liberdade para os fabricantes de equipamentos graças a um sistema de contato dos dois lados permitindo conexões mecânicas e elétricas confiáveis.

Conectores com espigões de posicionamento

Espigões de posicionamento garantem conexões mecânicas e elétricas confiáveis.

Coplanaridade, embalagem em fita ou de depósito e pad Pick-and-Place

Coplanaridade, embalagem em fita ou de depósito e pad Pick-and-Place permitem processos de refusão automatizados.

Conector placa a placa com contatos conduzidos para fora

Os contatos conduzidos para fora por baixo da caixa permitem uma inspeção óptica automática fácil.

Conexões de placas

O design simples e com custos otimizados oferece soluções econômicas para conexões de placas no interior do equipamento.

E-Paper
Resumo do portfólio placa a placa
Os conectores placa a placa das séries FP e FQ oferecem soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados no equipamento. Obtenha um resumo de nosso portfólio diversificado.
Abrir E-Paper
Montagem de conectores placa a placa

Perfeitamente adequado para inúmeras aplicações Desde as telecomunicações, passando pela automação predial e industrial, até aplicações IoT: os conectores placa a placa permitem você obter soluções com economia de espaço para a transmissão de sinais e dados como, p. ex., na seguinte seleção de aplicações:

Sistemas I/O
Conversores de frequência
Controladores lógicos programáveis
Controladores
Interface Homem Máquina (IHM)
Sistema de sensores

New Products

Conectores placa a placa compactos da série FS
Conectores placa a placa não blindados da série FP
Conectores placa a placa blindados da série FP
Conectores placa a placa da série FQ no passo de 1,27
Conectores placa a placa da série FQ no passo de 2,54
Conectores placa a placa compactos da série FS
Transmissão de dados de alta velocidade no passo de 0,635 mm

Os conectores placa a placa com economia de espaço da série FS 0,635 permitem disposições de placas de circuito impresso tipo mezzanine com taxas de transmissão de dados até 20 GBit/s. Os diferentes números de polos e alturas de pilha permitem a você um elevado grau de liberdade na concepção do design de dispositivos.

What's different?

  • Apoio Design-in durante o desenvolvimento de dispositivos por meio de dados M-CAD/E-CAD e serviço de amostras gratuito
  • Economia de custos e espaço graças ao portfólio permanente em diversas alturas de pilha
  • Easy-Mating graças a pontas de guia integradas e compensação de tolerância para uma produção sem erros
  • Economia de tempo no processo de desenvolvimento graças a simulações específicas para os clientes para a integridade dos dados

Why is it good?

  • Passo: 0,635 mm
  • 20 a 80 polos
  • Alturas de pilha: 6 mm … 16,6 mm
  • Taxas de transmissão de dados até 20 GBit/s
  • Correntes até 0,5 A
  • Ciclos de encaixe: 50
  • Tensão de teste: 250 V AC

Robustos conectores placa a placa da série FP
Variantes não blindadas no passo de 0,8 mm

Os conectores placa a placa não blindados da série FP 0,8 são a solução ideal para conexões de placa de circuito impresso robustas aptas para a indústria. As versões horizontais e verticais permitem altos graus de liberdade no design de dispositivos e o controle óptico automatizado (AOI) conforme o processo SMT.

What's different?

  • Conexões mecânicas e elétricas confiáveis graças ao sistema de contato dos dois lados
  • Design flexível do dispositivo: diversos números de polos, formatos e alturas de pilha com grande segurança de conexão
  • Robustez: tecnologia ScaleX para uma elevada compensação de tolerância e proteção dos contatos
  • Embalagem com fita e bobina e pads Pick & Place para processos SMT automatizados

Why is it good?

  • Passo: 0,8 mm
  • 12 a 80 polos
  • Alturas de pilha: 6 mm … 18 mm
  • Taxas de transmissão de dados até 16 GBit/s
  • Correntes até 1,7 A
  • Ciclos de encaixe: 500
  • Tensão de teste: 500 V AC

Robustos conectores placa a placa da série FP
Alta proteção EMC no passo de 0,8 mm

Os conectores placa a placa blindados da série FP 0,8 são a solução ideal para conexões de placa de circuito impresso robustas aptas para a indústria. As versões horizontais e verticais permitem um alto grau de liberdade no design dos dispositivos e, graças à blindagem EMC, são adequados para a transmissão de dados e sinais multipolos.

What's different?

  • Conexões mecânicas e elétricas confiáveis graças ao sistema de contato dos dois lados
  • Design flexível do dispositivo: diversos números de polos, formatos e alturas de pilha com grande segurança de conexão
  • Robustez: tecnologia ScaleX para uma elevada compensação de tolerância e proteção dos contatos
  • Taxas de transmissão de dados até 16 GBit/s: com conceito de blindagem fechado para elevada proteção de compatibilidade eletromagnética

Why is it good?

  • Passo: 0,8 mm
  • 12 a 80 polos
  • Alturas de pilha: 6 mm … 18 mm
  • Taxas de transmissão de dados até 16 GBit/s
  • Blindagem EMC
  • Correntes até 1,7 A
  • Ciclos de encaixe: 500
  • Tensão de teste: 500 V AC

Conectores placa a placa da série FQ
Réguas de pinos e de tomadas no passo de 1,27 mm

Os conectores placa a placa de utilização universal da série FQ no passo de 1,27 mm oferecem soluções econômicas para conexões de placa de circuito impresso no interior do dispositivo. As réguas de pinos e de tomadas SMD no passo de 1,27 mm permitem implementar conexões tipo mezzanine.

What's different?

  • Conexões mecânicas e elétricas confiáveis graças ao sistema de contato dos dois lados
  • Concebidas para a integração no processo de solda SMT
  • Design simples e econômico
  • Adequado para inúmeras aplicações

Why is it good?

  • Passo: 1,27 mm
  • 10 a 80 polos
  • Alturas de pilha: 6,2 mm … 7,5 mm
  • Correntes até 1 A
  • Ciclos de encaixe: 100
  • Tensão de teste: 500 V AC

Conectores placa a placa da série FQ
Réguas de pinos e de tomadas no passo de 2,54 mm

Os conectores placa a placa de utilização universal da série FQ no passo de 2,54 mm oferecem soluções econômicas para conexões de placa de circuito impresso no interior do dispositivo. As diferentes réguas de pinos e de tomadas SMD permitem implementar conexões tipo mezzanine, coplanares e Mother-Daughter.

What's different?

  • Conexões mecânicas e elétricas confiáveis graças ao sistema de contato dos dois lados
  • Conexões de placa de circuito impresso empilhadas, coplanares ou ortogonais para uma alta flexibilidade no dispositivo
  • Concebidas para a integração no processo de solda SMT
  • Design simples e econômico
  • Adequado para inúmeras aplicações

Why is it good?

  • Passo: 2,54 mm
  • 10 a 80 polos
  • Alturas de pilha: 13,6 mm … 14,9 mm
  • Correntes até 3 A
  • Ciclos de encaixe: 100
  • Tensão de teste: 500 V AC