TB 4-TWIN I - Borne para vários condutores
3246502

Borne para vários condutores, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 3, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza escuro

Detalhes do produto









Produtos compatíveis