SPTA-THR 2,5/ 8-5,0 P20 R72
-
Borne de placa de circuito impresso
1366247
Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 4 mm2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 8, família de artigos: SPTA 2,5/..-THR, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda THR/solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: preto, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 2 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 2, tipo de embalagem: Cinta com 72 mm de largura
Detalhes do produto
Tipo de produto | Borne de placa de circuito impresso |
Família de produtos | SPTA 2,5/..-THR |
Linha de produtos | COMBICON Terminals M |
Número de pólos | 8 |
Passo | 5 mm |
Número de linhas | 1 |
Layout de pinos | Pinagem linear |
Quantidade de pinos de solda por potencial | 2 |
Propriedades | |
Corrente nominal IN | 32 A |
Tensão UN | 400 V |
Tensão de dimensionamento (III/3) | 320 V |
Tensão de teste (III/3) | 4 kV |
Tensão de teste (III / 2) | 400 V |
Tensão de teste (III/2) | 4 kV |
Tensão de dimensionamento (II/2) | 500 V |
Tensão de teste (II/2) | 4 kV |
Tecnologia de conexão | |
Bitola nominal | 4 mm² |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² (Conexão de condutor com ponto de prensagem aberto) |
0,5 mm² ... 4 mm² (Conexão push-in) | |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Tipo de montagem | Solda THR/solda por onda |
Layout de pinos | Pinagem linear |
Instruções de processamento | |
Processo | Solda por refusão/onda |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classificação Temperatura Tc | 260 °C |
Ciclos de solda na refusão | 3 |
Dados de material - contato | |
Nota | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material de contato | Liga de Cu |
Condições da superfície | galvanizada a quente |
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Dados de material - caixa | |
Cor (Caixa) | preto (9005) |
Material isolante | LCP |
Grupo de material isolante | IIIa |
CTI conforme IEC 60112 | 175 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2 | 200 °C |
Dados de material - elemento de comutação | |
Cor (Elemento de acionamento) | branco segurança (9003) |
Material isolante | PA GF |
Grupo de material isolante | I |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Desenho de medidas |
|
Passo | 5 mm |
Largura [w] | 40,8 mm |
Altura [h] | 21 mm |
Comprimento [l] | 18,3 mm |
Altura de montagem | 19 mm |
Comprimento do pino de solda [P] | 2 mm |
Design de placa de circuito impresso | |
Diâmetro do furo de sondagem | 1,2 mm |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de tração | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,2 mm² / flexível / > 10 N | |
4 mm² / rígido / > 60 N | |
4 mm² / flexível / > 60 N | |
0,5 mm² / rígido / > 20 N |
Teste de elevação de temperatura | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Demanda Teste de elevação de temperatura | A soma da temperatura ambiente e do aquecimento dos bornes de conexão da placa de circuito impresso não pode ultrapassar a temperatura limite superior. |
Resistência de corrente de curto prazo | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Resistência de isolamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 5 MΩ |
Distâncias de isolamento e fuga | | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Grupo de material isolante | IIIa |
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Tensão de isolamento nominal (III/3) | 320 V |
Tensão de impulso nominal (III/3) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 5 mm |
Tensão de isolamento nominal (III/2) | 400 V |
Tensão de impulso nominal (III/2) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 4 mm |
Tensão de isolamento nominal (II/2) | 500 V |
Tensão de impulso nominal (II/2) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 5 mm |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleração | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de fio incandescente | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatura | 850 °C |
Período de exposição | 5 s |
Envelhecimento | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (operação) | -40 °C ... 105 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Desenho de medidas |
|
Tipo de embalagem | Cinta com 72 mm de largura |
Largura da fita [W] | 72 mm |
Medida exterior da bobina [W2] | 78,4 mm |
Diâmetro de bobina [A] | 330 mm |
Tipo de embalagem | Bolsa transparente |
Nível ESD | (D) eletrostaticamente dissipativo |
Especificação de teste | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
Código | 1366247 |
Unidades por embalagem | 90 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 90 Unidade |
Chave de produto | AAMCAC |
GTIN | 4063151718824 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,22 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2,22 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-12.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão push-in rápida e sem ferramenta
O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Concebido para a integração no processo de solda SMT
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP