perfil de conexão 1,5 mm2
passo 3,5 mm
tipo de conexão Conexão por rosqueamento com luva de tração
tipo de montagem Solda por onda
Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, bitola nominal: 1,5 mm2, quantidade de potenciais: 4, número de linhas: 1, número de polos por linha: 4, família de artigos: MKDSO 1,5/..-R, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: cinza claro, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão. Artigo com saída de pinos lateral à direita