PTFIX 6/6X2,5 RD - Bloco de distribuição
3273334

Bloco de distribuição, os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores, pontes conectoras adequadas, ver acessórios, Borne básico com alimentação, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Conexão coletiva, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, Conexão Push-in, Detecção, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: vermelho


Detalhes do produto




Instrução para funcionamento os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores, pontes conectoras adequadas, ver acessórios
Geral
Nota A corrente de carga máx. dos pontos de conexão individuais não pode ser ultrapassada.
Para aplicações para distribuição de energia, deve ser observada a norma IEC 60364-4-43:2008, modificada+ Corrigendum out. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10), seção 433.2 e seguintes!

Tipo de produto Borne de distribuição
Número de conexões 7
Número de linhas 1
Potenciais 1
Propriedades de isolamento
Categoria de sobretensão III
Grau de impurezas 3

Tensão de choque de dimensionamento 6 kV
Potência de dissipação máxima com condição nominal 0,77 W

Alimentação sim
Quantidade de conexões por nível 7
Bitola nominal 2,5 mm²
Bitola nominal AWG 14
Conexão coletiva
Comprimento de decapagem 10 mm ... 12 mm
Conexão conforme norma IEC 60998-2-2
Bitola do condutor, fixa 0,5 mm² ... 10 mm²
Bitola do condutor AWG 20 ... 8 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível 0,5 mm² ... 10 mm²
Bitola de condutor flexível [AWG] 20 ... 10 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) 0,5 mm² ... 6 mm²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) 0,5 mm² ... 6 mm²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Corrente nominal 41 A (com bitola de condutor de 6 mm²)
Corrente de carga máxima 57 A (com bitola de condutor de 10 mm²)
Tensão nominal 450 V
Bitola nominal 6 mm²
Detecção
Comprimento de decapagem 8 mm ... 10 mm
Pino calibrador A3
Conexão conforme norma IEC 60998-2-2
Bitola do condutor, fixa 0,14 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor AWG 26 ... 12 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Bitola de condutor flexível [AWG] 26 ... 14 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Corrente nominal 24 A
Corrente de carga máxima 32 A (com bitola de 4 mm²)
Corrente total máxima 57 A (com bitola de condutor de 10 mm²)
Tensão nominal 450 V
Conexão coletiva Bitolas plugáveis diretamente
Bitola do condutor, fixa 1 mm² ... 10 mm²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) 1 mm² ... 6 mm²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) 1 mm² ... 6 mm²
Detecção Bitolas plugáveis diretamente
Bitola do condutor, fixa 0,34 mm² ... 4 mm²
Bitola de condutor rígido [AWG] 24 ... 12 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) 0,34 mm² ... 2,5 mm²

Largura 25,6 mm
Altura 21,7 mm
Comprimento 28,6 mm

Cor vermelho
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 V0
Grupo de material isolante I
Material isolante PA
Aplicação estática do material isolante -60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) 125 °C

Dados mecânicos
Parede lateral aberta Não

Fixação no suporte
Trilho de fixação/Befestigungsauflage NS 35/NS 15
Resultado Aprovado no teste
Nota No alinhamento de vários blocos se recomenda a colocação de respectivamente um adaptadores para trilho de fixação por baixo do ponto de conexão ou um elemento de flange entre os blocos.
Nas variantes com 6 ou 7 conexões é suficiente colocar um adaptador para trilho de fixação ao centro por cada bloco e elementos de flange após cada bloco adicional.
Em caso de utilização do adaptador para trilho de fixação PTFIX-NS35, um bloco alinhado pode sobressair no máximo até a metade.

Ensaio de fio incandescente
Período de exposição 30 s
Resultado Aprovado no teste
Oscilação/ruídos de banda larga
Especificação de teste DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Gama Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa
Frequência f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz
Nível ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Aceleração 3,12g
Duração do teste por eixo 5 h
Sentidos de teste Eixo X, Y e Z
Resultado Aprovado no teste
Choques
Especificação de teste DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque Semi-seno
Aceleração 30g
Duração do choque 18 ms
Número de choques por sentido 3
Sentidos de teste Eixo X, Y e Z (positivo e negativo)
Resultado Aprovado no teste
Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento) -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento) -5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) 30 % ... 70 %

Conexão conforme norma IEC 60998-2-2
IEC 60998-2-2

Tipo de montagem encaixar no adaptador de trilho de fixação
Montagem direta com flange
Suspenso

Código 3273334
Unidades por embalagem 10 Unidade
Quantidade mínima de pedido 10 Unidade
Chave comercial BEA1
Chave de produto BEA122
Página de catálogo Página 443 (C-1-2019)
GTIN 4055626392356
Peso por unidade (inclusive embalagem) 19,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19 g
País de origem PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

ID de certificação: TAE00002TT
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
500 V 24 A

CSA

ID de certificação: 13631
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
Usegroup B
Saída 300 V 20 A 26 - 12
Entrada 300 V 50 A 20 - 8
Usegroup C
Saída 300 V 20 A 26 - 12
Entrada 300 V 50 A 20 - 8
Usegroup D
Entrada 600 V 5 A 20 - 8

IECEE CB Scheme

ID de certificação: DE1-63086
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
450 V 41 A - 6

EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

ID de certificação: E60425
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
Usegroup B
Saída 300 V 20 A 26 - 12
Entrada 300 V 50 A 20 - 8
Usegroup C
Saída 300 V 20 A 26 - 12
Entrada 300 V 50 A 20 - 8
Usegroup D
Saída 600 V 5 A 26 - 12
Entrada 600 V 5 A 20 - 8

LR

ID de certificação: LR2002627TA

BV

ID de certificação: 59146/A0 BV

EAC

ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644

VDE Zeichengenehmigung

ID de certificação: 40047798
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
450 V 41 A

China RoHS Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Produtos compatíveis



Suas vantagens

Poupança de tempo de até 80 % graças aos blocos prontos para montagem sem jumpeamento manual
Utilização flexível através da montagem em trilho de fixação, montagem direta ou colagem
Cabeamento inequívoco mediante onze variantes de cores diferentes
Economia de espaço de até 50 % sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal
Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta