- Página inicial
- Produtos
- Sistemas de cabeamento para controladores
- Cabeamento de sistema específico de controladores
- Adaptador frontal - VIP-PA-PWR/36XOE/ 6,0M/1756
NOVO
Adaptador frontal - VIP-PA-PWR/36XOE/ 6,0M/1756
2908862
Adaptador frontal VIP VARIOFACE, com um cabo redondo blindado montado para ControlLogix® 1756 I/O, 1 x 36 condutores individuais podem ser conectados, comprimento de cabo: 6 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Adaptador frontal |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Tensão operacional máx. admissível | 250 V AC/DC |
Máx. corrente admissível | 3 A (por condutor individual) |
Controlador compatível ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Placa I/O adequada | 1756-IB16D |
1756-IB16I | |
1756-IB32 | |
1756-IF16 | |
1756-IF8 | |
1756-IF8I | |
1756-IRT8I | |
1756-OB16D | |
1756-OB16I | |
1756-OB32 | |
1756-HSC | |
1756-IA16I | |
1756-IA32 | |
1756-IB16IF | |
1756-IB16ISOE | |
1756-IF16H | |
1756-IF4FXOF2F | |
1756-IF8H | |
1756-IF8IH | |
1756-IH16I | |
1756-IH16ISOE | |
1756-IM16I | |
1756-IR12 | |
1756-IT16 | |
1756-IV32 | |
1756-LSC8XIB8I | |
1756-OA16I | |
1756-OB16IEF | |
1756-OB16IEFS | |
1756-OB16IS | |
1756-OB8EI | |
1756-OF8I | |
1756-OF8IH | |
1756-OH8I | |
1756-OV32E | |
1756-OW16I | |
1756-OX8I |
Nível de controle | |
Tipo de conexão | Conexão de encaixe |
Nota | Plugável em módulos I/O de 36 polos |
Nível de campo | |
Tipo de conexão | Condutores individuais |
Número de conexões | 36 |
Número de pólos | 1 |
Nota | Os condutores estão identificados e equipados com terminais tubulares |
Comprimento | 6 m |
Extensão da linha | 6 m |
Número de pólos | 36 |
Blindado | sim |
Tipo de condutor | Cabo circular, montado blindado |
Linha de sinal AWG | 18 |
Perfil de conexão | 36x 0,82 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,7 mm ±0,0254 |
Diâmetro externo de linha | 15,88 mm ±0,3 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | cinza |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Resistência da linha | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 109,5 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 156,2 mm |
Ausência de halogênio | não |
Anti-inflamabilidade | UL VW-1 |
CSA FT-1 | |
1X1.0 [PVC] | |
Tipo de cabo | 1X1.0 [PVC] |
color code | |
Plugue ControlLogix (1) | () = preto |
Plugue ControlLogix (2) | () = marrom |
Plugue ControlLogix (3) | () = vermelho |
Plugue ControlLogix (4) | () = laranja |
Plugue ControlLogix (5) | () = amarelo |
Plugue ControlLogix (6) | () = verde |
Plugue ControlLogix (7) | () = azul |
Plugue ControlLogix (8) | () = violeta |
Plugue ControlLogix (9) | () = cinza |
Plugue ControlLogix (10) | () = branco |
Plugue ControlLogix (11) | () = branco-preto |
Plugue ControlLogix (12) | () = branco-marrom |
Plugue ControlLogix (13) | () = branco-vermelho |
Plugue ControlLogix (14) | () = branco-laranja |
Plugue ControlLogix (15) | () = branco-amarelo |
Plugue ControlLogix (16) | () = branco-verde |
Plugue ControlLogix (17) | () = branco-azul |
Plugue ControlLogix (18) | () = branco-violeta |
Plugue ControlLogix (19) | () = branco-cinza |
Plugue ControlLogix (20) | () = marrom-preto |
Plugue ControlLogix (21) | () = marrom-vermelho |
Plugue ControlLogix (22) | () = marrom-laranja |
Plugue ControlLogix (23) | () = marrom-amarelo |
Plugue ControlLogix (24) | () = marrom-verde |
Plugue ControlLogix (25) | () = marrom-azul |
Plugue ControlLogix (26) | () = marrom-violeta |
Plugue ControlLogix (27) | () = marrom-cinza |
Plugue ControlLogix (28) | () = marrom-branco |
Plugue ControlLogix (29) | () = verde-preto |
Plugue ControlLogix (30) | () = verde-marrom |
Plugue ControlLogix (31) | () = verde-vermelho |
Plugue ControlLogix (32) | () = verde-laranja |
Plugue ControlLogix (33) | () = verde-azul |
Plugue ControlLogix (34) | () = verde-violeta |
Plugue ControlLogix (35) | () = verde-cinza |
Plugue ControlLogix (36) | () = verde-branco |
Condições ambientais | |
Grau de proteção IP20 | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... -70 °C |
Normas / Determinações | UL 61010-2-201 |
Código | 2908862 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK23 |
Chave de produto | CK2311 |
GTIN | 4063151468408 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 3.042 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 3.042 g |
País de origem | US |
ECLASS
ECLASS-9.0 | 27242292 |
ECLASS-10.0.1 | 27242292 |
ECLASS-11.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
Sem substâncias perigosas acima dos valores limite |
Produtos compatíveis
-
Suporte de marcador de cabos KME - 0807083
-
Chave de fenda SF-SL 1,0X5,5-150 - 1212552
-
Tira Zack plana ZBF10:UNBEDRUCKT - 0809997
-
Borne de passagem UT 2,5 - 3044076
-
Borne de passagem PT 1,5/S - 3208100
-
Borne de passagem PT 2,5 - 3209510
-
Borne de passagem ST 1,5 - 3031076
-
Borne de passagem ST 2,5 - 3031212
-
Borne de passagem QTC 1,5 - 3205019
-
Borne de passagem QTC 2,5 - 3206416
-
Bornes de dois níveis UTTB 2,5 - 3044636
-
Bornes de dois níveis PTTB 1,5/S - 3208511
-
Bornes de dois níveis PTTB 2,5 - 3210567
-
Borne à mola de dois níveis STTB 1,5 - 3031157
-
Borne à mola de dois níveis STTB 2,5 - 3031270
-
Bornes de dois níveis QTTCB 1,5 - 3205116
-
Borne de passagem UT 2,5-TWIN - 3044513
-
Borne de passagem PT 1,5/S-TWIN - 3208155
-
Borne de passagem PT 2,5-TWIN - 3209549
-
Borne de passagem ST 1,5-TWIN - 3031128
-
Borne de passagem ST 2,5-TWIN - 3031241
-
Borne de passagem QTC 1,5-TWIN - 3205048
-
Borne de passagem QTC 2,5-TWIN - 3206445
-
Borne seccionável UT 2,5-MT - 3046362
-
Borne seccionável PT 2,5-MT - 3210156
-
Borne seccionável ST 2,5-MT - 3036343
-
Borne seccionável QTC 1,5-MT - 3205103
-
Borne seccionável QTC 2,5-MT - 3206487
Suas vantagens
Módulos I/O individuais são travados no controlador para uma conexão segura
Alavanca integrada auxilia na remoção do cartão I/O
Placa de identificação aplicável
Ligação 1:1
Extremidade aberta de um lado
Designação de condutores individuais: 1, 2, 3, 4, ...
Condutores individuais com terminal tubular previstos
Conexão de blindagem: tipo UL AWM, Style 1007, cabo 18 AWG (0,82 mm²), preto, comprimento 0,5 m