Material de montagem
Dispomos de uma gama abrangente de material de montagem para o quadro de comando. Com os dispositivos de montagem adequados, fixe conexões e componentes elétricos de forma rápida e segura. Ao combinar os materiais de montagem, você otimiza o espaço disponível no quadro de comando.
Mais informaçõesSuas vantagens
- Instalação com economia de espaço e manutenção confortável de trilhos de fixação
- Fixação simples de réguas de bornes graças a diferentes variantes de postes
- Boa conexão do condutor neutro graças a barramentos neutros e diversos suportes
- Agrupamento e fixação simples de cabos graças a diferentes variantes de abraçadeiras
Trilhos de fixação DIN
Trilhos de fixação
O portfólio de trilhos de fixação inclui diversas variantes de trilhos de fixação. Por um lado, de nosso portfólio fazem parte os trilhos de fixação DIN padronizados. Este grupo de trilhos de fixação inclui diferentes dimensões padrão como, p. ex., NS 35/7,5, NS 35/15 ou NS 15. Além disso, o portfólio DIN inclui também trilhos de fixação galvanizadas e sem revestimento. Também estão disponíveis trilhos de fixação perfurados e não perfurados. Além dos trilhos de fixação DIN, este portfólio também inclui trilhos de fixação de tipo C e tipo G.
Postes para montagem de engate
Postes
O portfólio de postes é composto por diversos postes para trilhos de fixação DIN, de tipo C e tipo G. Para os trilhos de fixação DIN muito comuns estão disponíveis postes parafusáveis e também para encaixar. Estes postes podem ser encaixados sem ferramenta no trilho de fixação, sem ter de efetuar outras medidas de fixação. Durante o encaixe, os postes cortam o metal do trilho de fixação, garantindo assim um assentamento especialmente firme. Além disso, os postes encaixáveis não necessitam de manutenção. Assim como no caso dos postes parafusáveis, apenas é possível soltar o poste com uma chave de fenda. Assim se evita o soltar acidental do poste.
Barramentos neutros
Barramentos neutros e suportes
Para uma instalação simples de condutores neutros, o portfólio dispõe de três tipos diferentes de barramentos neutros. Aqui, estão disponíveis as dimensões 6 x 6 mm e 3 x 10 mm. Estão disponíveis diferentes suportes para a instalação dos barramentos neutros. A maior seleção está disponível para as variantes de 3x10. Pode assim escolher entre adaptadores para a fixação no trilho de fixação ou a montagem direta. Os adaptadores NLS ligados a trilho de fixação estão disponíveis em várias versões. Assim é possível influenciar a distância dos NLS até o trilho de fixação, bem como a altura do trilho.
Abraçadeiras
Abraçadeiras
O portfólio de abraçadeiras para o agrupamento simples e seguro de cabos é muito versátil. Além das abraçadeiras padrão em plástico, o portfólio dispõe também de abraçadeiras especiais para cabos para altas temperaturas e resistentes a raios aos UV e a intempéries. Também estão disponíveis abraçadeiras em aço inoxidável para condições ambientais agressivas. Além disso, é possível obter abraçadeiras detectáveis especiais para as indústrias alimentícia, química e farmacêutica.
Para soltar agrupamentos de cabos, você pode usar abraçadeiras ou presilhas de cabos destacáveis. Para agrupamentos de cabos fixos podem ser utilizadas variantes com olhal.
Construção de quadros de comando
Material de fixação para quadros de comando de diversas indústrias
O material de fixação é adequado para várias indústrias. Todos os nossos produtos superam as rigorosas disposições normativas e padronizadas e, por isso, podem ser utilizados com segurança na maioria das indústrias. Para indústrias especiais, como a indústria alimentícia, foram integrados no portfólio produtos especiais como, p. ex., as abraçadeiras detectáveis.
Desta forma, tentamos oferecer as melhores soluções a clientes de todas as indústrias.