Curinga

Pressão adequada: secionador de sinal intrinsecamente seguro da MAN Turbo

  • Seguro e confiável através de certificações Ex internacionais e segurança funcional conforme SIL e PL
  • Alta qualidade do sinal graças a isolamento galvânico seguro e longa vida útil operacional devido a autoaquecimento reduzido
  • Grande economia de espaço graças a apenas 12,5 mm de largura para funções padrão de um e dois canais

MAN Turbo em Zurique: compressores destinados à indústria petrolífera e de gás

Com cerca de 50.000 colaboradores, o Grupo MAN é um dos principais fabricantes mundiais de veículos utilitários, motores e outros produtos no setor da construção de máquinas e instalações.

A MAN Turbo AG está sediada em Zurique, na Suíça. Aí cerca de 700 especialistas se ocupam, entre outros, do desenvolvimento e da produção de compressores destinados à indústria petrolífera e de gás.

Aplicação

Os compressores não podem ser utilizados para o transporte comercial de petróleo e gás através de dutovias.

Para a transmissão de sinais de dados de processo de zonas com proteção contra explosão para o controlador na zona segura, o fabricante recorreu a módulos de interface intrinsecamente seguros da série MACX Analog Ex da Phoenix Contact.

Os módulos são utilizados, entre outros, em uma refinaria para a preparação do petróleo no Turquemenistão e numa plataforma petrolífera no Brasil.

Compressor MAN com módulos INTERFACE da Phoenix Contact

Compressor MAN com módulos INTERFACE da Phoenix Contact

Solução

Foi necessário um condicionador de sinal no quadro de comando para transmissão de dados de temperatura da zona de explosão: a MAN Turbo se decidiu pelo transdutor de temperatura intrinsecamente seguro MCR-EX-SL-RTD-I da família de produtos MACX da Phoenix Contact Tagelswangen.

Os módulos analógicos para as atmosferas potencialmente explosivas são compostos por uma família completa de secionadores de sinal de um ou dois canais para zonas potencialmente explosivas: Analog In, Analog Out, Digital In, Digital Out, temperatura e acessórios.

O conector bus para trilho de fixação inovador facilita a montagem, alimentação e o diagnóstico.

Aplicações convencionais para os módulos com apenas 12,5 milímetros de largura são, por exemplo, a medição da pressão, do caudal, umidade, temperatura, comando de válvulas de regulação e módulos de válvulas através de transmissores.

Os dispositivos estão certificados para circuitos de corrente Ex-i até zonas Ex 0 (Gás) e 20 (poeiras) e instalação em zonas Ex 2 (ATEX, IECEx, UL).

Um conceito de comutação inovador garante o comportamento de transmissão preciso mesmo com uma dissipação de potência mínima. Certificações SIL (nível de integridade de segurança) permitem a utilização em aplicações orientadas para a segurança.

Além disso, os módulos podem ser facilmente configurados através de interfaces padronizadas uniformes FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager).

Resumo

"No âmbito do projeto contamos sempre com o suporte excepcional dos técnicos da Phoenix Contact, o que nos permitiu executar o projeto atempadamente e sem grandes interrupções", elogiou o engenheiro responsável da MAN. "Isto são fatores extremamente importantes, sobretudo em projetos realizados no estrangeiro."

Mesmo em futuros projetos, como em outras instalações de compressão de gás, o engenheiro da MAN continuará a apostar nos produtos da Phoenix Contact. Mostra-se muito satisfeito: "Irei recomendar internamente este fornecedor competentíssimo."