Novo equipamento de comutação de segurança para atmosferas potencialmente explosivas
A Phoenix Contact está expandindo ainda mais seu portfólio de segurança com o novo relé de segurança PSR-MC35-EXI. O produto permite a operação segura em ambientes industriais exigentes. Ele foi desenvolvido especialmente para uso em atmosferas potencialmente explosivas da zona 2. Além disso, o dispositivo tem certificação IECEx e ATEX e, assim, cumpre os requisitos internacionais de segurança.
O relé de segurança funciona de forma confiável em condições desafiadoras. Uma placa de circuito impresso pintada protege contra corrosão. A faixa de temperatura ampliada até +60 °C permite o uso em inúmeras aplicações de engenharia de processos. É importante destacar que os equipamentos conectados podem ser usados até mesmo na zona 0 (gás) e na zona 20 (poeira).
O formato compacto permite economizar espaço no quadro de comando. Graças ao uso da tecnologia comprovada de relés, a largura da caixa é de apenas 17,5 mm. Ao mesmo tempo, o relé cumpre os requisitos de segurança até SIL 3 e PL e. Para requisitos de instalação flexíveis, o produto está disponível com conexão a parafuso ou push-in.