Câmeras de monitoramento por vídeo sobre autopistas

Monitoramento por vídeo na tecnologia de tráfego Monitoramento do fluxo de tráfego com tecnologia de vídeo moderna

O monitoramento por vídeo já é indispensável na tecnologia de tráfego. Aqui, o principal objetivo é a segurança aumentada para todos os usuários da estrada. Independentemente de se tratar de trajetos de trem, autopistas ou de áreas especialmente perigosas no transporte rodoviário. Por um lado, a tecnologia de vídeo ajuda a prevenir sobrecargas ou congestionamentos e, por outro lado, ajuda a garantir uma ajuda rápida em caso de defeitos ou situações de emergência.

Além disso, em muitos países o monitoramento por vídeo atualmente também é utilizado para prevenir danos (p. ex., no controle de altura) ou mesmo para punir crimes. Com a ajuda de ANPR (Automatic Number Plate Recognition) e de uma inteligência artificial como módulo de expansão (AXC F XT ML 1000) para controladores lógicos programáveis resultam possibilidades completamente novas para a análise e otimização de tráfego. Especialmente no contexto de cidades se tornado cada vez mais inteligentes e na interligação de diferentes aplicações e indústrias, a tecnologia de vídeo é um fator decisivo.

Estrada com monitoramento por vídeo da tecnologia de tráfego

Monitoramento e otimização do fluxo de tráfego com tecnologia de vídeo moderna

Proteção ideal de instalações de grande cobertura

Muitas vezes o monitoramento de tráfego de autopistas se estende por longas distâncias. Enquanto empresa líder mundial na tecnologia de rede, a Phoenix Contact também tem os produtos certos para instalações de grande cobertura.

A Smart Camera Box da Phoenix Contact é um dispositivo "tudo em um" que é conectado diretamente nas câmeras e pode ser perfeitamente utilizado no monitoramento de tráfego. O trajeto máximo entre dois locais de instalação é de 80 quilômetros, se forem utilizadas fibras de vidro adequadas. Graças à tecnologia de switch "full-managed" (totalmente gerenciada), com as Smart Camera Boxes até podem ser configurados circuitos, possibilitando uma instalação redundante.

Desde uma sala de controle é possível instalar tecnologia de vídeo em ambos os lados da autopista e instalar redundância circular através de uma ponte de placas ou para passagem de animais. Assim, em uma estrutura redundante resulta um ponto único de falha mesmo em muitas centenas de quilômetros de autopista.

Instaladores verificam o tráfego nas caixas de conexão de câmeras de uma câmera de monitoramento por vídeo

Instalação de uma câmera de monitoramento por vídeo

Perfeitamente adaptada para a utilização na área exterior

A instalação para um monitoramento por vídeo confiável deve cumprir os mesmos requisitos da câmera. Isto se aplica especialmente para instalações externas como a tecnologia de vídeo ao longo de autopistas.

Para a utilização na área exterior é particularmente adequada a Smart Camera Box. Ela foi desenvolvida para temperaturas ambiente de -40 a +70 °C e uma umidade relativa do ar de 10 % a 95 % e dispõe de uma caixa robusta em plástico especial resistente ao envelhecimento, sem deformar ou perfurar.

Adicionalmente, para a infraestrutura de vídeo a Phoenix Contact tem um portfólio de produtos aptos para a indústria de tecnologia de conexão e comunicação que podem ser configurados de forma individual na caixa de conexão de câmeras e também resistem a condições ambientais externas.

Smart Camera Box com a porta aberta

Infraestrutura para o monitoramento por vídeo em um dispositivo compacto

Monitoramento por vídeo com a Smart Camera Box

Infraestrutura de monitoramento por vídeo para o setor de transportes em um dispositivo robusto: pequeno, compacto, potente – assim você conecta as câmeras de monitoramento de forma segura com o servidor de vídeo.

O adaptador de montagem integrado para montagem na parede e em mastro facilita e acelera consideravelmente a instalação. Basta encaixar, conectar e pronto! Assim você não perderá nenhuma imagem.

Contato
Contato Brasil
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
+55 11 3871-6400 (PABX)