Você é fabricante de automóveis ou transformador de veículos e necessita de uma potente interface para o carregamento rápido de seus veículos? Teremos todo o gosto em assessorar você. Submeta agora a sua consulta.
A alteração da mobilidade traz novos desafios para os fabricantes de automóveis, bem como para o setor de veículos utilitários, transporte de pessoas e transportes. As normas estatais requerem para os próximos anos uma mudança de motores de combustão interna para a eletromobilidade. Porém, os presumíveis longos tempos de carregamento representam para os usuários de veículos elétricos um risco para a logística com prazos apertados e para a utilização quotidiana.
Os veículos aptos para HPC tornam a eletromobilidade adequada para o quotidiano
Resumo de suas vantagens
Somos seu parceiro confiável enquanto fornecedor de longa data e experiente da indústria automotiva
Tecnologias inovadoras de carregamento rápido para o High Power Charging adequado para o quotidiano
Amplo portfólio de produtos para todos os mercados e tipos de veículos em todo o mundo
Qualidade com certificação IATF cumpre as mais elevadas demandas da indústria automotiva
Tecnologia de carregamento segura e conforme as normas do co-desenvolvedor do Combined Charging System
"Os veículos do futuro se distinguem principalmente na bateria e na tecnologia de carregamento. Os requisitos são muita potência e um grande alcance. Para isso, são necessárias baterias grandes e ciclos de carga breves. Por esse motivo, nos consideramos um facilitador para as futuras diferenciações no desenvolvimento de veículos – e já estamos pesquisando em tecnologias de carga que disponibilizam significativamente mais energia do que nossos atuais produtos HPC, p. ex., para veículos utilitários muito grandes."
Desde o carro compacto até o trator de esteira
Interfaces de carga para veículos elétricos de todo o tipo
Independentemente do setor para que você fabrica ou transforma veículos – seja escavadeira, dumper, trator, empilhadeira, furgão, ônibus, veículo varredor, ambulância ou moto de neve:
Seus clientes esperam curtos tempos de carregamento para uma disponibilidade e utilização ideais de seus veículos elétricos ou frotas. Pois esses são frequentemente os requisitos para a mudança para a eletromobilidade.
Com os conectores de carregamento universais da Phoenix Contact, você eletrifica veículos de todo o tipo e assegura um processo de carregamento rápido e seguro.
Carregamento rápido, design universal
Entradas do veículo CHARX connect
Com as entradas do veículo universais da série CHARX connect, os veículos elétricos, desde veículos ligeiros até veículos de recreação, pesados e utilitários, estão perfeitamente equipados para o carregamento AC e DC – desde baixas potências de carga até o High Power Charging. O vasto portfólio abrange todos os padrões e tipos de carga comuns. Assim, é garantido você encontrar a tomada de carga adequada para seu veículo.
Está buscando um conector de carregamento individual?
Para inúmeros fabricantes líderes de equipamento de origem já desenvolvemos entradas do veículo específicas para o cliente correspondendo às altas demandas da indústria automotiva conforme IATF 16949.
Conforme as demandas de seus veículos de série, nós integramos ou desenvolvemos características, como por exemplo:
Indicações LED e iluminação
Elementos de comando adicionais
Intertravamento de conector de carga e tampa de carregamento
Conceitos de refrigeração inteligentes com medição de temperatura de alta precisão
Contate-nos!
Sobre a Phoenix Contact E-Mobility
Somos o centro de competências para a eletromobilidade
A Phoenix Contact E-Mobility GmbH foi fundada em 2013 como empresa independente da empresa mãe Phoenix Contact – um líder de mercado mundial da automação industrial e eletrotécnica com 17.600 colaboradores em todo o mundo – e desde então tem a sua sede em Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen, perto da sede da empresa mãe em Blomberg. Atualmente, a empresa com certificação IATF já tem mais de 300 colaboradores. Os gerentes são Michael Heinemann e Ralf Döhre.
A Phoenix Contact E-Mobility oferece um abrangente portfólio de tecnologia de carregamento para o mercado da eletromobilidade em forte expansão, tanto para a interface de carga do veículo como para a infraestrutura de carregamento. Juntamente com os nossos clientes, bem como com inúmeros outros componentes do Grupo Phoenix Contact são criadas soluções globais interligadas para uma mobilidade ecológica e sustentável.
A empresa é especialmente conhecida através de seus cabos de carga CCS (Combined Charging System), bem como o desenvolvimento da tecnologia HPC de refrigeração líquida (High Power Charging) que permite um carregamento ultrarrápido em poucos minutos.