Tecnologia de conexão para sistemas acumuladores de energia
Os acumuladores de energia desempenham um papel decisivo para a implementação do acoplamento setorial. Confie na sua solução de acumulador de energia na tecnologia de conexão inovadora da Phoenix Contact.
Enquanto capacitador, nós o ajudamos no caminho para um mundo neutro em termos de CO2 através de soluções líderes para o acoplamento setorial
Implemente suas soluções de contato individuais para acumuladores de bateria e aplicações Power-to-X
Confie em tecnologia de conexão confiável para o cabeamento seguro e com economia de espaço de seus acumuladores de energia
Identifique potenciais de otimização com a ajuda de assessoria competente de um especialista em aplicações de acumuladores de energia
Acumuladores de grandes dimensões
Soluções para acumuladores de grandes dimensõesMovingImage
Soluções para acumuladores de grandes dimensões
Os acumuladores de grandes dimensões são utilizados para suporte da rede. Eles permitem, entre outros, elevados picos de carga apesar de uma infraestrutura de rede insuficiente – p. ex., em estações de carga rápida para veículos elétricos. Uma outra aplicação de acumuladores de grandes dimensões é a acumulação ou disponibilização de energia em função do preço da energia no comércio de energia.
Tecnologia de conexão para racks de bateria
Cada nível de um acumulador de energia impõe requisitos diferentes à tecnologia de conexão elétrica para sinais, dados e potência. O amplo portfólio para o cabeamento de dispositivos e de campo da Phoenix Contact cobre estes requisitos.
Uma parte de esses possíveis requisitos é representada pela capacidade de isolamento ou a resistência a influências mecânicas, térmicas e químicas. Outros são os raios de torção dos condutores ou, p. ex., o número de fios e certificações. Os dois seguintes exemplos de aplicação relativos ao cabeamento de módulos de bateria e à conexão do rack de bateria ilustram a aplicabilidade versátil do cabeamento de dispositivos e de campo.
Nosso portfólio de tecnologia de conexão para acumuladores de energia
Os sistemas acumuladores de energia são compostos por diferentes componentes contribuindo como um todo para o funcionamento do sistema global. Aproveite o portfólio de conexões para placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica, graças a uma grande capacidade de inovação. Obtenha de um único fornecedor soluções para a transmissão de sinais, dados e potência e as utilize em sua aplicação.
Conectores de polos da bateria
Os conectores para cabos e dispositivos com proteção contra inversão de polaridade são ideais para aplicação em acumuladores de energia.
A inserção do rack BMS se conecta na sua traseira de forma automática e sem perigo para o instalador com o sistema completo. No lado frontal, a ligação dos vários módulos de bateria do rack se realiza através de conexões de encaixe eficientes e intuitivos. Para o cabeamento interno de componentes de potência, sinais e dados são utilizadas tecnologias de conexão inovadoras para processos de fabricação rápidos e confiáveis.
Conectores de polos da bateria
Os conectores para cabos e dispositivos com proteção contra inversão de polaridade são ideais para aplicação em acumuladores de energia.
Nosso programa de conectores para placas de circuito impresso oferece várias opções de conexão – desde a estabelecida conexão a parafuso, passando pela conexão rápida auto-decapante, até a inovadora tecnologia push-in.
Com os transdutores de corrente e de tensão MCR, você transforma correntes contínuas, alternadas e distorcidas e tensões em um sinal normalizado analógico.
Em conjunto com uma instalação fotovoltaica, o acumulador de energia demonstra todo o seu potencial. É significativamente aumentado o percentual de energia elétrica produzida pelos consumidores no consumo de energia próprio. E, em caso de uma falha na rede pública, é assegurada uma alimentação contínua e autônoma.
Conectores para a Power Control Unit no acumulador doméstico
A Power Control Unit é o elemento de controle central do acumulador doméstico. Ela organiza os processos de carregamento e descarga dos módulos de bateria e garante seu estado operacional seguro. Para este fim, monitora as correntes e tensões, bem como a temperatura nos módulos.
EtherCAT P
O conector para placa de circuito impresso DMCC 0,5 oferece propriedades de transmissão Cat5 e qualificação EtherCAT P.
Nosso programa de conectores para placas de circuito impresso oferece várias opções de conexão – desde a estabelecida conexão a parafuso, passando pela conexão rápida auto-decapante, até a inovadora tecnologia push-in.
O portfólio abrange desde a tecnologia de conexão para módulos fotovoltaicos, passando por conectores DC para o cabeamento de campo, até a conexão de dispositivos para sinais, dados e potência.
Conectores para módulos de bateria para acumulador doméstico
Os módulos de bateria são a peça principal dos acumuladores de energia. Eles contêm células de bateria nas quais a carga elétrica é armazenada como energia química. Cada módulo de bateria possui um balanceamento de células para manter todas as células de bateria no mesmo estado de carga.
Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca
Beneficie-se de um novo conforto graças a conectores para bornes de placa de circuito impresso da série LPC.
Com os conectores de encaixe retangulares modulares da série VARIOCON, você combina a transmissão de potência, sinais e dados em um conector. No lado do dispositivo pode ser selecionada uma conexão a parafuso, por crimpagem ou direta para placa de circuito impresso.
Bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso
Beneficie-se de soluções versáteis de tecnologia de conexão em diferentes formas, cores e opções de conexão, bem como de nossa abrangente competência de desenvolvimento e fabricação para a sua solução de conexão individual.
Conectores para polos da bateria e a conexão a barramentos
Conexões a barramentos e conectores de polos da bateria podem ser utilizados de modo rápido, seguro e econômico em sistemas acumuladores de energia para aplicações até 1.500 V. Aproveite as vantagens das duas tecnologias de conexão para conexões frontais ou traseiras.
Conectores de polos da bateria
Os conectores para cabos e equipamentos com proteção contra inversão de polaridade são ideais para aplicação em acumuladores de energia.
Soluções para as conexões elétricas seguras em sistemas de bateria e Power-to-X
A chave para uma sociedade neutra em termos de CO2 reside na utilização eficiente das energias renováveis. Os sistemas acumuladores de energia são a base para esse efeito. A confiabilidade e eficiência dos sistemas acumuladores dependem, em última instância, do cabeamento e das conexões elétricas. Eles servem de sistema cardiovascular do acumulador de energia.
Dr. Rüdiger Meyer, especialista em sistemas acumuladores de energia na Phoenix Contact
A base do acoplamento setorial: acumuladores de energiaYouTube
A base do acoplamento setorial: acumuladores de energia
As baterias e os processos Power-to-X aumentam a segurança de fornecimento e permitem um acoplamento contínuo dos setores de fornecimento de energia. A Phoenix Contact oferece tecnologia de conexão com certificação internacional para as altas demandas dos sistemas acumuladores de energia.
Acumuladores domésticos, acumuladores industriais e acumuladores de grandes dimensões enquanto elementos de ligação para o acoplamento setorial
Os acumuladores de energia compensam oscilações nas energias renováveis e garantem, assim, um fornecimento de energia estável. Em inúmeras aplicações os acumuladores de energia têm de trabalhar de forma segura, confiável e eficiente. Para tal, é necessária uma tecnologia de conexão elétrica resistente e duradoura.
Acumuladores industriais
Os acumuladores de energia são utilizados há muito tempo em edifícios comerciais e fábricas como fonte de alimentação ininterrupta. As tecnologias ampliam as possibilidades de utilização no gerenciamento de energia. O corte de picos de carga através de acumuladores de energia reduz, p. ex., de forma considerável os custos da energia de empresas.
Acumuladores de grandes dimensões
Os acumuladores de grandes dimensões são utilizados para suporte da rede. Eles permitem, p. ex., elevados picos de carga apesar de uma infraestrutura de rede insuficiente – p. ex., em estações de carga rápida para veículos elétricos. Uma outra aplicação de acumuladores de grandes dimensões é o comércio de energia, isto é, a acumulação ou disponibilização de energia em função do preço da energia.
Acumuladores domésticos
Em conjunto com uma instalação fotovoltaica, o acumulador de energia demonstra todo o seu potencial. A proporção de energia elétrica produzida pelos consumidores no consumo de energia próprio é significativamente aumentada e, em caso de uma falha na rede pública, é assegurada uma alimentação contínua e autônoma.
All Electric SocietyYouTube
Empowering the All Electric Society
Para os grandes desafios da humanidade, a luta contra as alterações climáticas e a garantia de um desenvolvimento sustentável, há uma resposta com uma perspectiva técnica: a All Electric Society.
Este conceito descreve um mundo em que a energia elétrica gerada de forma regenerativa é econômica e está disponível quase sem limite como a principal forma de energia. A chave para a implementação é a eletrificação, interligação e automação abrangentes de todos os setores da economia e infraestrutura. A Phoenix Contact habilita a indústria e a sociedade na implementação forçada de esta transformação no caminho para um mundo sustentável.
Perguntas e respostas sobre sistemas acumuladores de energia
Muitas perguntas podem ser facilmente respondidas de antemão. Para o efeito, basta consultar nossas FAQs. Escreva-nos se você não encontrar a resposta adequada.
Os acumuladores de energia são utilizados em inúmeras aplicações, p. ex., para disponibilizar energia elétrica no caso de falhas na rede. Os sistemas de armazenamento de energia desempenham uma tarefa importante na revolução energética, especialmente com o aumento do uso de energias renováveis. Porque estas não estão sempre disponíveis conforme necessário. Muitas vezes há um desfasamento temporal entre a oferta e a demanda de energia elétrica. Os acumuladores de energia podem compensar este desfasamento, acumulando a energia excedente resultante de energia solar e eólica. No momento em que a demanda de energia da rede é maior do que a oferta, os acumuladores de energia voltam a disponibilizar esta corrente.
Apesar dos relatos ocasionais de incêndios ou outros acidentes relacionados com sistemas acumuladores de energia de bateria, a resposta a esta pergunta é 'Não'. Os modernos sistemas acumuladores de energia de bateria são fabricados pelos fabricantes conforme as diretrizes e normas aplicáveis e depois instalados por profissionais e colocados em funcionamento. Entretanto, os sistemas acumuladores de energia de bateria são, ao mesmo tempo, dispositivos ou instalações com intensidades de energia muito altas. As intervenções não autorizadas, a destruição intencional ou o desrespeito das medidas de segurança, bem como a eliminação de equipamentos de segurança, pode muito bem provocar estados perigosos. No entanto, esses cenários são considerados pelos próprios fabricantes através de análises de possibilidades de erro e de impacto.
Como a maioria dos dispositivos técnicos e instalações, os sistemas acumuladores de energia de bateria também devem regularmente ser controlados e mantidos. Dependendo do meio de acumulação utilizado, a manutenção pode ser significativamente reduzida a inspeções visuais, assento fixo das conexões a parafuso e semelhantes – como no caso das baterias comuns de íons de lítio. No entanto, em outros sistemas o esforço também pode ser maior como, p. ex., em baterias chumbo-ácido, onde o eletrólito deve ser regularmente verificado e completado.
Os conectores de polos da bateria da Phoenix Contact podem ser conectados e desconectados em qualquer orientação. Além disso, no estado conectado podem são rotativos em 360°. Isto simplifica de forma significativa a montagem e a manutenção. Além disso, é aumentada a flexibilidade no design do sistema.
A inversão acidental da polaridade da conexão da bateria pode causar grandes danos e, no pior caso, perigo para a vida e a integridade física. Por isso, os conectores de polos da bateria da Phoenix Contact possuem uma codificação por cores e mecânica. O positivo somente encaixa no positivo e o negativo apenas no negativo. Além disso, também é garantido que é possível curto-circuitar as duas polaridades. Porque, neste caso de erro, o alto conteúdo energético de uma bateria causaria a fusão dos condutores e, com grande probabilidade, o sistema se incendiaria.
E-Paper
Soluções para acumuladores de energia
Informe-se sobre sistemas eletrônicos adequados e caixas para acumuladores de energia e encontre a tecnologia de conexão adequada para sua demanda. Tabelas de produtos claras facilitam sua seleção.