Tudo para a sua infraestrutura de carregamento para a eletromobilidade

Solicitar assessoria agora

Você é fabricante, integrador de sistemas ou operador de infraestruturas de carregamento e quer implementar seu projeto em curso conosco? Teremos todo o gosto em assessorar você!



Mulher carregando seu Volkswagen ID.3 em uma estação de carga HPC

Tecnologia de carregamento inovadora de um único fornecedor

Equipe seus pontos de carregamento com CHARX da Phoenix Contact: o nosso portfólio completo de cabos de carga CCS até o sistema de gerenciamento de carga forma a base para uma rede de carregamento de alto desempenho para veículos elétricos. Os nossos especialistas ajudam você na concepção e no planejamento da sua solução de carregamento – quer seja a estação de carga doméstica AC ou a estação de carga rápida HPC.

Descubra nosso abrangente portfólio de infraestrutura de carregamento Enquanto fabricante de componentes para estações de carga para veículos elétricos, fornecemos todo o equipamento para estações de carga e estações de carga doméstica

Veículo elétrico em uma estação de carga equipada com componentes da Phoenix Contact
Cabos de carga AC
CHARX connect – Cabos de carga de modo 3 para o carregamento com corrente alternada com até 26 kW, ergonômicos, robustos e de alta qualidade
Ir para os cabos de carga AC
Cabos de carga AC
Painéis de operação
Operação de estações de carga e terminais via tela tátil e visualizar processos de carregamento com painéis IHM adequados para outdoor
Ir para as IHMs
Painéis de operação
Gerenciamento de carregamento e de carga
CHARX manage – Gerenciamento confortável de pontos de carregamento ou estações de recarga completas e distribuição inteligente de cargas
Ir para o gerenciamento de carga e de carregamento
Gerenciamento de carregamento e de carga
Fontes de alimentação
Alimentação confiável da estação de carga com 24 V com fontes de alimentação – para uma operação estável
Ir para as fontes de alimentação
Fontes de alimentação
Contadores de energia
Medir os consumos de energia com dispositivos com certificação MID, para o faturamento exato de processos de carregamento
Ir para os contadores de energia
Contadores de energia
Conectores de carregamento AC
CHARX connect – Conectores de carregamento para cabos de carga de modo 3 portáteis – com indicação de estado LED e medição de temperatura
Ir para os conectores de carregamento AC
Conectores de carregamento AC
Proteção contra sobretensão
CHARX protect – proteção de pontos de carregamento e veículos contra danos provocados por raios e operações de comutação
Ir para a proteção contra sobretensão
Proteção contra sobretensão
Material de identificação
Identificação clara de estações de carga, componentes e condutores – para mais segurança e orientação
Ir para o material de identificação
Material de identificação
Conectores industriais
Tornar estações de carga móveis aptas para Plug & Play – Transmissão de sinais, dados e potência em um conector
Ir para os conectores industriais
Conectores industriais
Componentes para fabricantes de dispositivos
Caixas de montagem para eletrônica e bornes e conectores de placa de circuito impresso inovadores e de alta qualidade para a construção de dispositivos
Ir para os componentes do dispositivo
Componentes para fabricantes de dispositivos
Controlador de carregamento DC
CHARX control professional – O controlador de carregamento de alto desempenho para estações de carga CHAdeMO e CCS modernas
Ir para o controlador de carregamento DC
Controlador de carregamento DC
Controladores de carregamento AC
CHARX control modular – Controladores de carregamento de modo 3 extremamente compactos e livremente escalonáveis com plataforma Linux aberta
Ir para os controladores de carregamento AC
Controladores de carregamento AC
Tecnologia de comunicação
Interligar estações de carga, integrar em sistemas de gerenciamento e back-end e proteger contra ciberataques
Ir para a tecnologia de comunicação
Tecnologia de comunicação
Cabos de carga DC
CHARX connect – Conectores de carga GB/T e CCS para o carregamento rápido com até 500 kW (High Power Charging)
Ir para os cabos de carga DC
Cabos de carga DC
Material de instalação e montagem
Fixação e cabeamento seguro e com economia de tempo de todos os componentes – para uma melhor organização na estação de carga
Ir para o material de instalação
Material de instalação e montagem
Réguas de bornes
Para a alimentação, bem como para a distribuição de potencial e de sinais – com escolha livre da tecnologia de conexão
Ir para as réguas de bornes
Réguas de bornes
Unidade de refrigeração
Para os nossos cabos de carga HPC oferecemos uma unidade de refrigeração adequada para a operação eficiente e segura do circuito de refrigeração
Ir para a unidade de refrigeração
Unidade de refrigeração
Eletrônica de potência DC
CHARX power – Módulos de potência para a alimentação DC eficiente e escalonável de estações de carga rápida
Ir para a eletrônica de potência DC
Eletrônica de potência DC
Assessoria sobre produtos de eletromobilidade

Obter com rapidez a solução individual de infraestrutura de carregamento Todos os produtos e assessoria de especialistas de um único fornecedor

Estamos do seu lado no desenvolvimento de sua solução de carregamento: com um portfólio completo, assessoria profissional na seleção de produtos e engenharia, exemplos de aplicação prática e know-how de especialistas. Se necessário, também desenvolvemos soluções específicas para o cliente ou novas tecnologias. Também estamos perto de você em todo o mundo.

Montagem e cabeamento de uma estação de carga

Instalação, colocação em funcionamento e manutenção fáceis da estação de carga Economize tempo, espaço e custos

Graças ao design de produto uniforme e modular e a tecnologia de conexão push-in sem ferramenta, você pode instalar e cabear os componentes na estação de carga de forma rápida, confortável e com economia de espaço. Uma passagem de parede especial assegura a montagem fácil do cabo de carga HPC. Com componentes de produto de manutenção fácil e intercambiáveis você economiza tempo e curtos em intervenções de serviço.

Carregar o veículo elétrico em poucos minutos com High Power Charging (HPC)

Estações de carga para veículos elétricos rápidas, seguras e de alta disponibilidade Garanta uma operação 24 horas por dia, sete dias por semana de seus pontos de carregamento

Enquanto pioneiros da tecnologia de carregamento rápido, desenvolvemos tecnologia orientada para o futuro, como High Power Charging (HPC), e asseguramos assim tempos de carregamento curtos e adequados para o quotidiano. Sistemas de carregamento e controladores confiáveis, bem como fontes de alimentação de alto desempenho, dispositivos de proteção e produtos para cibersegurança garantem uma operação 24 horas por dia, sete dias por semana segura e econômica de sua infraestrutura de carregamento.

Gerenciamento de estações de recarga em uma central de controle

Gerenciamento de carregamento inteligente e máxima transparência Interligue e controle sua estação de recarga

Interligue os seus pontos de carregamento com o auxílio de produtos comunicativos, protocolos padrão abertos e interfaces estabelecidas como, p. ex., Modbus/TCP, REST, MQTT ou OCPP (Open Charge Point Protocol). Implemente um controlador confortável e um monitoramento transparente de sua estação de recarga, incluindo um gerenciamento de carga dinâmico, bem como uma integração perfeita no gerenciamento de edifícios e em sistemas back-end. Além disso, os dados de acesso e uso do conector de carga permitem um planejamento preventivo e conforme o desgaste da manutenção.

Edifício-garagem com inúmeros pontos de carregamento

Investimento com futuro garantido e expansão flexível Invista em função da necessidade

Dependendo do número, da potência de carga e do âmbito de funções de seus pontos de carregamento, você seleciona a combinação de produto adequada desde o nosso portfólio escalonável. Graças a controladores de carregamento e eletrônica de potência modulares, licenças de software escalonadas e atualizações sem fio, você está perfeitamente preparado para desenvolvimentos e expansões futuros de sua estação de recarga.

A mobilidade totalmente elétrica é um elemento-chave no caminho para a All Electric Society. Um processo de carregamento confortável e neutro em termos de CO₂ não requer somente uma rede de carregamento rápida para veículos elétricos como também um acoplamento com as restantes indústrias. Com os nossos produtos CHARX de alto desempenho e inteligentes preparamos você para a eletromobilidade do futuro – sustentável, interligado e prático.

Joachim Pucker, Senior Director Market Segment Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Joachim Pucker

Nós entendemos sua aplicação Com o nosso portfólio escalonável você implementa qualquer solução de carregamento – desde a estação de carga doméstica até a estação de recarga rápida

Campos de aplicação típicos da infraestrutura de carregamento
Empresa
Opções de carregamento para colaboradores, visitantes e frota de veículos – integradas no gerenciamento de edifícios e de energia
Empresa
Cidades e municípios
Redes de carregamento abrangentes para reduzir emissões e garantir a qualidade de vida na cidade inteligente
Cidades e municípios
Hotéis, lojas e restaurantes
Opções de carregamento como valor agregado para hóspedes e para a fidelização de clientes
Hotéis, lojas e restaurantes
Apartamentos de aluguel
Estações de carga para locatários com distribuição de carga e faturamento descomplicado
Apartamentos de aluguel
Casas
Caixas de parede simples para garagens e abrigos para carros
Casas
Áreas de estacionamento e edifícios-garagem
Inúmeros pontos de carregamento com faturamento e, se necessário, terminal central
Áreas de estacionamento e edifícios-garagem
Frotas
Soluções de carregamento para empresas de ônibus, táxis e transporte
Frotas
Postos de abastecimento e áreas de descanso
Carregamento DC rápido com alta potência em poucos minutos
Postos de abastecimento e áreas de descanso

Aplicações típicas e suas demandas Cada aplicação de infraestrutura de carregamento possui demandas especiais em termos de potência de carga e âmbito de funções

 

Casas

Apartamentos de aluguel

Hotéis, lojas e restaurantes

Empresa

Carregamento AC sim, 11 kW sim, 11 kW sim, 11 kW sim, 22 kW
Carregamento DC opcional, 22 kW opcional, 22 kW opcional, 50 kW sim, 50 kW
Operação via tela tátil ou teclas sim, em cada estação de carga sim, no terminal central
Autorização de usuários, p. ex., via RFID opcional sim sim
Gerenciamento de carga opcional sim sim
Faturamento via OCPP opcional opcional opcional
Manutenção remota via DSL ou telefonia móvel opcional opcional
Integração em sistemas de gerenciamento de edifícios e de energia opcional opcional opcional opcional

Outras aplicações e suas demandas

 

Cidades e municípios

Áreas de estacionamento e edifícios-garagem

Frotas

Postos de abastecimento e áreas de descanso

Carregamento AC sim, 22 kW sim, 22 kW sim, 22 kW sim, 22 kW
Carregamento DC opcional, 150 kW opcional, 22 kW sim, 500 kW HPC sim, 500 kW HPC
Operação via tela tátil ou teclas opcional, em cada estação de carga sim, no terminal central sim, em cada estação de carga sim, em cada estação de carga
Autorização de usuários, p. ex., via RFID sim sim sim sim
Gerenciamento de carga sim sim sim
Faturamento via OCPP sim sim opcional sim
Manutenção remota via DSL ou telefonia móvel sim sim sim sim
Integração em sistemas de gerenciamento de edifícios e de energia sim sim sim

As potências de carga e funções indicadas são recomendações típicas da aplicação e, em casos específicos, têm de ser avaliadas de novo conforme as demandas do cliente.

Uma nova dimensão do carregamento rápido
High Power Charging
Carregar para um alcance de 100 quilômetros em 3 a 5 minutos: com a nossa High Power Charging Technology (HPC) estamos revolucionando a tecnologia de carregamento rápido. Assim, longos tempos de carga de veículos elétricos parte do passado. Saiba mais sobre como funciona essa tecnologia.
Mais sobre High Power Charging
Estação de recarga HPC com veículos elétricos
Conector de carga AC com logotipo do cliente

Teremos todo o prazer em apoiar você Resumos dos nossos serviços de assistência técnica e suporte

Não fornecemos somente componentes, como ajudamos você no desenvolvimento de seu projeto de infraestrutura de carregamento:

  • Assessoria na seleção de produtos e engenharia
  • Disponibilização de documentação de exemplos práticos de estações de carga típicas para veículos elétricos
  • Suporte na integração em sistemas back-end, de gerenciamento de edifícios e de gerenciamento de energia, na integração na rede e na utilização de energias renováveis para um carregamento ecológico
  • Fabricação de cabos de carga com corte por níveis, montados ou compactados, bem como com logotipo do cliente no conector de carga
  • Se necessário, também com desenvolvimento de soluções específicas para o cliente ou novas tecnologias
Sede da Phoenix Contact E-Mobility GmbH em Schieder-Schwalenberg, Renânia do Norte-Vestfália

Sobre a Phoenix Contact E-Mobility Somos o centro de competências para a eletromobilidade

A Phoenix Contact E-Mobility GmbH foi fundada em 2013 como empresa independente da empresa mãe Phoenix Contact – um líder de mercado mundial da automação industrial e eletrotécnica com 17.100 colaboradores em todo o mundo – e desde então tem a sua sede em Schieder-Schwalenberg, Renânia do Norte-Vestfália, perto da sede da empresa mãe em Blomberg. Atualmente, a empresa com certificação IATF já tem mais de 300 colaboradores. Os gerentes são Michael Heinemann e Ralf Döhre.

A Phoenix Contact E-Mobility oferece um abrangente portfólio de tecnologia de carregamento para o mercado da eletromobilidade em forte expansão, tanto para a interface de carga do veículo como para a infraestrutura de carregamento. Juntamente com os nossos clientes, bem como com inúmeros outros componentes do Grupo Phoenix Contact são criadas soluções globais interligadas para uma mobilidade ecológica e sustentável.

A empresa é especialmente conhecida através de seus cabos de carga CCS (Combined Charging System), bem como o desenvolvimento da tecnologia HPC de refrigeração líquida (High Power Charging) que permite um carregamento ultrarrápido em poucos minutos.