Tecnologia de conexão p/ gerenciamento energia em edifícios

Building Intelligence

Alimentar edifícios inteligentes de forma eficiente e autônoma com energia.

Baixar a brochura
Tecnologia de conexão p/ gerenciamento energia em edifícios

As suas aplicações – as nossas soluções

Um gerenciamento de energia de sucesso na automação predial é determinante para a otimização do monitoramento de energia e da eficiência energética de todas as aplicações e da respectiva comunicação fluida e descentralizada entre si. Cada vez mais, o gerenciamento de energia também abrange a geração, a transmissão e o armazenamento de energias renováveis. Nos sistemas complexos trabalham inúmeros equipamentos de eletrônica de potência em conjunto com tecnologia de controle e comunicação. Eles incluem, p. ex., centrais de cogeração de calor e eletricidade e instalações fotovoltaicas alimentando edifícios com a energia necessária. Os inversores fotovoltaicos transformam energia para o consumo próprio e para a regeneração em redes de alimentação públicas. Os reguladores de carga carregam sistemas de acumuladores de energia para armazenar energia elétrica. Juntamente com o gerenciamento automático de cargas e de recursos, os Smart Meter fazem parte de redes elétricas inteligentes. A potente tecnologia de conexão e ligação da Phoenix Contact garante o funcionamento confiável destes equipamentos e a transmissão e utilização seguras da energia.

Aplicações frequentes para conexões de equipamento no gerenciamento de energia de edifícios

  • Acumuladores de bateria
  • Módulos fotovoltaicos
  • Sensores e atuadores
  • Fontes de alimentação
  • Tecnologia de monitoramento e de segurança
  • Inversores

Aplicações frequentes para conexões de dispositivo no gerenciamento de energia de edifícios

  • Acumuladores de bateria
  • Módulos fotovoltaicos
  • Sensores e atuadores
  • Fontes de alimentação
  • Tecnologia de monitoramento e de segurança
  • Inversores

Suas vantagens

  • Tecnologias de conexão rápida inovadoras para a conexão de condutores de forma rápida e simples no local
  • Soluções de conexão AC e DC para conceitos de alimentação contínuos e orientados para o futuro
  • Conectores e bornes de placa de circuito impresso permanentemente confiáveis e testados pela TÜV e a UL
Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Bornes e conectores de placa de circuito impresso para o gerenciamento de energia em edifícios

Os sistemas de acumuladores de energia, carregadores DC, caixas de parede, inversores, fontes de alimentação e conversores de frequência têm de ser de instalação e manutenção fáceis em aplicações de energia. Os bornes e conectores de placa de circuito impresso compactos da Phoenix Contact associam uma confiabilidade sem compromissos com um alto conforto de utilização para os seus equipamentos.

  • Conectores com conexão a parafuso ou a mola até uma bitola de condutor de 16 mm²
  • Bornes de placa de circuito impresso e bornes de passagem de alta corrente com conexão a parafuso e a mola até uma bitola de condutor de 95 mm²
  • Tensões até 1000 V
Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca da série LPC

Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca da série LPC

Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca da série LPC

O cabeamento sem erros e seguro de inversores é essencial para o fornecimento de energia descentralizado. A conexão de condutores sem ferramenta e segura é assegurada por conectores para placa de circuito impresso das séries LPC/LPCH. A posição inequívoca da alavanca de comando colorida, assim como a força de contato definida da conexão push-in por mola garantem um contato seguro. Além disso, os conectores são adequados para controladores, fontes de alimentação, conversores de frequência e aplicações MCR.

  • Bitolas de condutor até 10 mm² (sinal até 1,5 mm²)
  • Correntes até 41 A (sinais até 8 A)
  • Tensões até 1.000 V (sinais até 160 V)
  • Passo: 7,62 mm (sinal: 3,81 mm)
Conectores de instalação AC para a aplicação interior e exterior

Conectores de instalação AC para a aplicação interior e exterior

Conectores de instalação AC para a aplicação interior e exterior

Para o cabeamento confortável e seguro de inversores, acumuladores de energia, iluminação no edifício ou caixas de parede no exterior diretamente no local, a solução ideal são os conectores de instalação AC montáveis. A codificação por cores opcional permite distinguir as conexões de diferentes sistemas de eletrônica de potência como sistemas fotovoltaicos e de ar condicionado.

  • Para potências até 35 A/690 V AC
  • Para bitolas de condutor de 1,5 mm² até 6 mm²
  • Variantes de 3 e 5 polos nos graus de proteção IP66/68/69K
  • Montagem fácil sem ferramenta especial
Conectores fotovoltaicos da série SUNCLIX para módulos fotovoltaicos, cabeamentos de campo e conexões de equipamento

Conectores fotovoltaicos da série SUNCLIX para módulos fotovoltaicos, cabeamentos de campo e conexões de equipamento

Conectores fotovoltaicos da série SUNCLIX para módulos fotovoltaicos, cabeamentos de campo e conexões de equipamento

As instalações fotovoltaicas estão expostas a condições meteorológicas variáveis e, em parte, adversas. Mesmo assim, os módulos fotovoltaicos, cabeamentos de campo e conexões de equipamento têm de funcionar permanentemente com desempenho seguro. Os conectores fotovoltaicos da série SUNCLIX garantem a alimentação estável do edifício com energia renovável. A gama de produtos abrange conectores de campo e para equipamentos, distribuidores Y e acessórios para o cabeamento DC permanentemente seguro.

  • Para potências até 65 A/1.500 V
  • Conexão por crimpagem ou a mola para bitolas de condutor de 2,5 mm² até 16 mm²
  • Variantes montadas e montáveis nos graus de proteção IP65/66/68
  • Montagem fácil sem ferramenta especial
Conectores retangulares modulares para a distribuição de energia

Conectores retangulares modulares para a distribuição de energia ágil

Conectores retangulares modulares para a distribuição de energia ágil

O fornecimento de energia de edifícios inteligentes se efetua de forma descentralizada e emprega uma distribuição estruturada. Os conectores retangulares modulares suportam a distribuição de energia eficiente e contemporânea até o equipamento, p. ex., em aplicações de acumulador de energia, elevadores, escadas rolantes e outras aplicações. Selecione entre utilizações de sinal, dados e potência, podendo ser configurados de acordo com a sua aplicação. Assim, você beneficia da possibilidade de contatar a interface de equipamento diretamente na placa de circuito impresso:

  • Inserto de contato e carcaças livremente combináveis
  • Para bitolas de condutor de 1,5 mm² até 16 mm²
  • Para condições ambientais adversas graças ao alto grau de proteção até IP69K
  • Sistemas de caixa especialmente adaptados para uma alta resistência a interferências
Conectores de encaixe circulares para acumuladores de bateria

Conectores de encaixe circulares para acumuladores de bateria

Conectores de encaixe circulares para acumuladores de bateria

Tem de ser possível conectar os módulos acumuladores com polos da bateria em acumuladores de energia de forma confiável e flexível, de modo a garantir um fornecimento de energia seguro na eletrônica de edifícios. Os conectores para equipamentos e de potência da Phoenix Contact são perfeitamente adequados para a conexão de módulos acumuladores. Eles são rotativos em 360 graus e dispõem de uma proteção contra contato dos dedos.

  • Para potências até 120 A/1.500 V DC
  • Para bitolas de condutor de 16 mm² até 25 mm²
  • Para o grau de proteção IP65
  • Mais de 100 ciclos de encaixe
Caixas de montagem para eletrônica da série BC

Caixas de montagem para eletrônica da série BC

Caixas de montagem para eletrônica da série BC

Aqui, as caixas de trilho DIN da série BC para a automação predial permitem uma alta flexibilidade na escolha da conexão para a placa de circuito impresso. As caixas versáteis são ideais para equipamentos em distribuidores de triagem. As dimensões em conformidade com a norma e diferentes larguras permitem inúmeras outras aplicações: p. ex., em Smart Meter, equipamentos de medição de energia, detectores de fumo e de incêndio no processamento de sinais ou para controladores de luzes simples.

  • Seis larguras de 17,8 mm até 161,6 mm com uma grande variedade de partes superiores e inferiores
  • Tampas transparentes e articuláveis para a designação funcional ou tampas com travamento
  • Conectores bus para trilho de fixação opcionais para a comunicação de módulos serial e paralela
  • Conformidade com norma DIN 43880
  • Montagem da placa de circuito de impresso em três direções para um design de equipamento flexível
Caixas de montagem para eletrônica da série DCS para aplicações de tela

Caixas de montagem para eletrônica da série DCS para aplicações de tela

Caixas de montagem para eletrônica da série DCS para aplicações de tela

Inúmeras aplicações da tecnologia de edifícios podem ser visualizadas de forma intuitiva. Os terminais de operação simplificam a indicação, seleção e entrada de informações para controlar a sala. As caixas de montagem para eletrônica da série DCS oferecem a moldura protetora para telas e painéis táteis e facilitam o monitoramento no gerenciamento de energia. As caixas de montagem para eletrônica para aplicações móveis e estacionárias protegem a eletrônica de forma confiável contra influências físicas e mecânicas.

  • Estão disponíveis telas adequadas de 5,7 polegadas até 15 polegadas
  • Integração fácil de teclados de membrana
  • Caixas IP54 de plástico ABS resistente ao choque
  • Suportes VESA para fixações de parede ou perfis de construção de máquinas