Há quase 100 anos que a Phoenix Contact desenvolve soluções sempre inovadoras, seguras e eficientes para requisitos técnicos e econômicos. Além disso, com nossas competências de digitalização orientadas para o futuro, habilitamos a indústria e a sociedade para a implementação forçada desta transformação.
Temas atuais
Filtros EMC
Nossos filtros ajudam a limitar interferências de alta frequência. Assim, é garantida uma operação confiável da instalação em ambientes com interferências.
Proteger e alimentar – mas de forma inteligente: nosso sistema de alimentação de 24 V comunicativo aumenta a transparência de dados de toda a instalação e informa você sobre os dados operacionais e de diagnóstico relevantes. Graças ao monitoramento funcional preventivo, você reduz assim os tempos de paralisação ao mínimo.
O software de engenharia clipx ENGINEER permite o planejamento mais eficiente de sempre de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados.
Com base em dados relevantes para a fabricação, os sistemas de assistência ao operador da clipx ASSIST line aceleram os processos de fabricação e montagem através soluções de posto de trabalho com suporte digital e automação parcial.
O sistema de identificação THERMOMARK E SERIES combina, pela primeira vez em um sistema modular a impressão e a aplicação de diferentes materiais de identificação em somente uma etapa automatizada do processo. Beneficie-se dos processos de trabalho digitais contínuos graças ao processamento automático de dados de sistemas CAE e aumente sua eficiência na fabricação de sistemas de dispositivos de chaveamento e máquinas.
A nova tecnologia Push-X define padrões elevados na tecnologia de conexão industrial. O contato sem força e sem ferramenta de todos os tipos de condutores – mesmo de condutores flexíveis sem terminal tubular – abre um potencial de otimização adicional na construção de quadros de comando. Utilize as novas réguas de bornes tanto no cabeamento manual como no automatizado e orientado para o futuro.
Aplicações em edifícios, industriais e outdoor requerem um sistema de conectores flexível e robusto. O sistema de instalação compacto PRC combina altos graus de proteção com uma resistência ao choque até IK08. Proteja sua transmissão de potência em edifícios e aplicações exteriores, mesmo em condições extremas.
Para o cabeamento do quadro de comando para o nível de campo, os conectores industriais oferecem uma solução Plug & Play robusta. Pela primeira vez, os insertos de contato HEAVYCON CLICK-IN permitem a você a instalação e montagem, contínuas e sem ferramenta, de conectores industriais. Isto garante uma significativa economia de tempo.
Caixas de montagem para eletrônica com conexão push-in
Realize soluções inteligentes de caixa para aplicações orientadas para o futuro na automação predial. Você pode configurar sua caixa através de um configurador online. O cabeamento é efetuado de forma confortável através da conexão push-in frontal – assim você economiza espaço, tempo e custos.
Controladores de carregamento inteligentes para eletromobilidade
A mobilidade elétrica é um elemento-chave no caminho para a All Electric Society. O carregamento confortável e neutro em termos de CO2 não requer somente uma rede de carregamento de alto desempenho como também o acoplamento com as restantes indústrias. Para isso, utilize a nova plataforma de controle aberta e inteligente CHARX control modular.
A mudança para eletromobilidade só pode funcionar se o abastecimento de eletricidade se tornar tão confortável como o abastecimento convencional com combustível. Do lado da infraestrutura, já é possível o carregamento ultrarrápido com conectores de carga refrigerados a líquido. O equivalente perfeito são as novas tomadas de carga do veículo CHARX connect.
Conectores de dados para todas as interfaces de dispositivo
Devido à crescente digitalização em todas as indústrias também aumenta constantemente o número total de conexões. Os conectores de dados novos e estabelecidos são a base para a interligação de dispositivos inteligentes. Oferecemos uma vasta gama de conectores de dados para a utilização em aplicações de escritório ou em edifícios, assim como produtos para aplicações industriais.
A tendência para dispositivos mais compactos e um design interno modular também impõem novos requisitos a conectores placa a placa. Os conectores placa a placa compactos e aptos para a indústria permitem um design do dispositivo individual em pouco espaço. Realize disposições de placas de circuito impresso tipo mezzanine para uma transmissão de dados segura e rápida até 20 GBit/s.
A segurança em vídeo ganha cada vez mais importância em todas as indústrias. A tecnologia de vídeo moderna estabelece requisitos cada vez maiores para a infraestrutura de rede. Os extensores Ethernet Gigabit permitem alcances e larguras de banda especialmente altas. A utilização sustentável de cabos existentes permite você economizar assim altos custos de investimento.
Quer seja em sistemas de transporte sem condutor ou em eixos rotativos em máquinas-ferramenta: o monitor de velocidade seguro PSR-MM35 monitora as velocidades de forma confiável e, assim, protege contra movimentos perigosos. Pode monitorar os movimentos de forma especialmente econômica e eficiente sem sensores adicionais.
O novo PLCnext Control de alto desempenho dispõe de uma função de redundância de hardware. Pode ser utilizado, p. ex., em aplicações de túneis onde é necessário garantir a máxima disponibilidade de uma unidade de controle central.
As redes neurais formam a base para a inteligência artificial e o aprendizado de máquina. A ajuda de redes neurais permite solucionar problemas de forma assistida por computador. Com a expansão PLC as redes neurais podem ser carregadas no módulo e executadas. Isto abre inúmeras possibilidades na automação industrial.
Se as instalações industriais impuserem requisitos elevados para a segurança ou condições extremas, o novo controlador de segurança PLCnext Control é a escolha certa. O PLC permite o uso em aplicações com os mais elevados requisitos de segurança conforme SIL 3 ou PLe.
Nossos filtros ajudam a limitar interferências de alta frequência. Assim, é garantida uma operação confiável da instalação em ambientes com interferências.
Proteger e alimentar – mas de forma inteligente: nosso sistema de alimentação de 24 V comunicativo aumenta a transparência de dados de toda a instalação e informa você sobre os dados operacionais e de diagnóstico relevantes. Graças ao monitoramento funcional preventivo, você reduz assim os tempos de paralisação ao mínimo.
O software de engenharia clipx ENGINEER permite o planejamento mais eficiente de sempre de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados.
Com base em dados relevantes para a fabricação, os sistemas de assistência ao operador da clipx ASSIST line aceleram os processos de fabricação e montagem através soluções de posto de trabalho com suporte digital e automação parcial.
O sistema de identificação THERMOMARK E SERIES combina, pela primeira vez em um sistema modular a impressão e a aplicação de diferentes materiais de identificação em somente uma etapa automatizada do processo. Beneficie-se dos processos de trabalho digitais contínuos graças ao processamento automático de dados de sistemas CAE e aumente sua eficiência na fabricação de sistemas de dispositivos de chaveamento e máquinas.
A nova tecnologia Push-X define padrões elevados na tecnologia de conexão industrial. O contato sem força e sem ferramenta de todos os tipos de condutores – mesmo de condutores flexíveis sem terminal tubular – abre um potencial de otimização adicional na construção de quadros de comando. Utilize as novas réguas de bornes tanto no cabeamento manual como no automatizado e orientado para o futuro.
Aplicações em edifícios, industriais e outdoor requerem um sistema de conectores flexível e robusto. O sistema de instalação compacto PRC combina altos graus de proteção com uma resistência ao choque até IK08. Proteja sua transmissão de potência em edifícios e aplicações exteriores, mesmo em condições extremas.
Para o cabeamento do quadro de comando para o nível de campo, os conectores industriais oferecem uma solução Plug & Play robusta. Pela primeira vez, os insertos de contato HEAVYCON CLICK-IN permitem a você a instalação e montagem, contínuas e sem ferramenta, de conectores industriais. Isto garante uma significativa economia de tempo.
Realize soluções inteligentes de caixa para aplicações orientadas para o futuro na automação predial. Você pode configurar sua caixa através de um configurador online. O cabeamento é efetuado de forma confortável através da conexão push-in frontal – assim você economiza espaço, tempo e custos.
A mobilidade elétrica é um elemento-chave no caminho para a All Electric Society. O carregamento confortável e neutro em termos de CO2 não requer somente uma rede de carregamento de alto desempenho como também o acoplamento com as restantes indústrias. Para isso, utilize a nova plataforma de controle aberta e inteligente CHARX control modular.
A mudança para eletromobilidade só pode funcionar se o abastecimento de eletricidade se tornar tão confortável como o abastecimento convencional com combustível. Do lado da infraestrutura, já é possível o carregamento ultrarrápido com conectores de carga refrigerados a líquido. O equivalente perfeito são as novas tomadas de carga do veículo CHARX connect.
Devido à crescente digitalização em todas as indústrias também aumenta constantemente o número total de conexões. Os conectores de dados novos e estabelecidos são a base para a interligação de dispositivos inteligentes. Oferecemos uma vasta gama de conectores de dados para a utilização em aplicações de escritório ou em edifícios, assim como produtos para aplicações industriais.
A tendência para dispositivos mais compactos e um design interno modular também impõem novos requisitos a conectores placa a placa. Os conectores placa a placa compactos e aptos para a indústria permitem um design do dispositivo individual em pouco espaço. Realize disposições de placas de circuito impresso tipo mezzanine para uma transmissão de dados segura e rápida até 20 GBit/s.
A segurança em vídeo ganha cada vez mais importância em todas as indústrias. A tecnologia de vídeo moderna estabelece requisitos cada vez maiores para a infraestrutura de rede. Os extensores Ethernet Gigabit permitem alcances e larguras de banda especialmente altas. A utilização sustentável de cabos existentes permite você economizar assim altos custos de investimento.
Quer seja em sistemas de transporte sem condutor ou em eixos rotativos em máquinas-ferramenta: o monitor de velocidade seguro PSR-MM35 monitora as velocidades de forma confiável e, assim, protege contra movimentos perigosos. Pode monitorar os movimentos de forma especialmente econômica e eficiente sem sensores adicionais.
O novo PLCnext Control de alto desempenho dispõe de uma função de redundância de hardware. Pode ser utilizado, p. ex., em aplicações de túneis onde é necessário garantir a máxima disponibilidade de uma unidade de controle central.
As redes neurais formam a base para a inteligência artificial e o aprendizado de máquina. A ajuda de redes neurais permite solucionar problemas de forma assistida por computador. Com a expansão PLC as redes neurais podem ser carregadas no módulo e executadas. Isto abre inúmeras possibilidades na automação industrial.
Se as instalações industriais impuserem requisitos elevados para a segurança ou condições extremas, o novo controlador de segurança PLCnext Control é a escolha certa. O PLC permite o uso em aplicações com os mais elevados requisitos de segurança conforme SIL 3 ou PLe.