Dois extensores Ethernet Gigabit com conexão de cabo coaxial e de condutor de 2 fios

Extensores Ethernet Gigabit Ethernet de alta velocidade de até 1 km

Os extensores Gigabit possibilitam aplicações Gigabit através de qualquer tipo de condutores de 2 fios e cabos coaxiais com até 1 km. Utilize os cabos existentes para instalações Ethernet exigentes e minimize os custos do investimento de sua instalação.

Com as funções Power over Link (PoL) e Power over Ethernet (PoE), você alimenta toda a rede e os dispositivos conectados com tensão através dos cabos de dados.

Suas vantagens

  • Largura de banda e alcance elevados para redes Ethernet (1 GBit/s – até 1 km)
  • Utilização de condutores de 2 fios ou cabos coaxiais existentes
  • Power over Link (PoL) – Alimentação de tensão dos extensores Gigabit através de condutores de 2 fios e cabos coaxiais
  • Power over Ethernet (PoE) – Alimentação de tensão dos dispositivos finais PoE
  • Estrutura de rede flexível (estrutura ponto a ponto, em linha ou em estrela)
  • Colocação em funcionamento fácil por Plug & Play
Câmeras de vídeo em um mastro

Extensores Ethernet Gigabit para o monitoramento por vídeo de instalações de empresas

Monitoramento por vídeo profissional para cada aplicação

O tema do monitoramento por vídeo está ganhando importância em cada vez mais indústrias. Assim, cada vez mais aplicações estão sendo convertidas de vídeo analógico para a transmissão de vídeo baseada em Ethernet. A digitalização da transmissão de vídeo oferece muitas vantagens como, p. ex., material de imagem de alta resolução e estruturas de rede flexíveis. No entanto, o que falta é a tecnologia correspondente. Muitas vezes existem apenas cabos coaxiais ou outros condutores de 2 fios, impossibilitando a transmissão via Ethernet. Além disso, as distâncias são frequentemente superiores aos 100 m permitidos para Ethernet.

Os extensores Ethernet Gigabit permitem a transmissão de banda larga de sinais de vídeo Ethernet através de cabos de dois fios existentes – sejam condutores de 2 fios ou coaxiais. Beneficie-se da moderna tecnologia Ethernet. Ao mesmo tempo, a utilização sustentável de cabos existentes permite você evitar elevados custos de instalação.

Dois extensores Ethernet Gigabit com cabo de coaxial e condutor de 2 fios

Extensores Ethernet Gigabit com alcance e largura de banda elevados

Distâncias e largura de banda elevadas

Com os dispositivos, você utiliza condutores de 2 fios ou cabos coaxiais para a comunicação via Ethernet com elevada largura de banda em grandes distâncias.

Os extensores Ethernet Gigabit possibilitam aplicações Ethernet de banda larga de até 1 GBit/s em distâncias de até 1 km. Isso é bastante mais do que a distância padrão máxima de 100 m na área Ethernet. Assim, com Ethernet não se verificam maiores restrições na expansão de redes.

Para a transmissão robusta são suficientes os condutores de 2 fios ou cabos coaxiais existentes. Claro que você pode utilizar um cabo CAT Ethernet existente. No entanto, tal não é necessário.

Extensores Ethernet Gigabit com função PoL e PoE

Extensores Ethernet Gigabit para o monitoramento por vídeo

Transmissão de potência

A função PoL e PoE permite a alimentação de tensão tantos dos extensores Gigabit como também dos dispositivos finais PoE conectados. Dependendo da estrutura de rede, vários extensores Ethernet Gigabit e dispositivos finais PoE requerem apenas uma fonte de alimentação.

Com as funções PoL e PoE, através do cabo de dados também é possível transmitir energia. Assim, você necessita de menos fontes de alimentação de tensão para alimentar os extensores e os dispositivos finais PoE conectados no campo. A instalação se torna mais fácil e rápida. Dependendo da estrutura de rede, vários extensores Ethernet Gigabit e dispositivos finais PoE requerem apenas uma fonte de alimentação. Isto resulta em uma elevada redução de custos graças a menos dispositivos e um menor esforço de instalação.

A função PoL permite os extensores Ethernet Gigabit se alimentarem entre si. O extensor alimentado via PoL pode alimentar uma câmera PoE conectada adicionalmente com PoE af/at (até 30 W).

Topologia de rede de extensores Ethernet Gigabit e câmeras de vídeo

Exemplo da criação de redes com Gigabit Ethernet

Estrutura de rede flexível

Os extensores Ethernet Gigabit possuem compatibilidade de rede entre si. Você pode criar estruturas ponto a ponto, em linha ou em estrela. Isso aumenta a flexibilidade da aplicação.

Os dispositivos compatíveis com Plug & Play permitem uma colocação em funcionamento e uma configuração simples de sua instalação. Nesse processo, os dispositivos se detectam automaticamente. Você pode conectar até 15 dispositivos em uma rede. Além disso, você pode utilizar também na rede as funções de alimentação de tensão PoL e PoE, dependendo do cabo utilizado e do comprimento total.

Visão geral da família de produtos de extensores Gigabit

EXTENSOR 1010 ETH COAX-G

EXTENSOR 2010 ETH COAX-G

EXTENDER 1010 ETH TP-G

EXTENDER 2010 ETH TP-G

Alcance Até 1 km Até 1 km Até 1 km Até 1 km
Largura de banda Até 1 GBit/s Até 1 GBit/s Até 1 GBit/s Até 1 GBit/s
Tipo de cabo Cabo coaxial Cabo coaxial Condutor de 2 fios Condutor de 2 fios
Conexão Soquete BNC Soquete BNC Conexão push-in Conexão push-in
Funções de alimentação PoL PoL e PoE PoL PoL e PoE
Código 1319319 1319320 1319321 1319322
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos