Tampas de proteção para tomadas de carga CCS – proteção ideal com recursos inteligentes
Com proteção máxima e operação simples, elas estabelecem novos padrões para o uso diário de veículos utilitários elétricos: as novas tampas de proteção para tomadas de carga CCS CHARX connect universal da Phoenix Contact.
Elas garantem uma proteção IPX5 confiável da área de contato e tornam os veículos utilitários elétricos aptos para condições ambientais exigentes. Além da proteção robusta, as tampas de proteção impressionam com outras funções inteligentes: por exemplo, a tampa AC abre automaticamente quando a tampa DC é levantada, tornando a operação conveniente. As tampas de proteção são compatíveis com o controlador de carregamento CHARX control vehicle e suportam os padrões comuns de carregamento. Graças aos pontos de rosca idênticos para CCS tipo 1 e tipo 2, o design é simples. É possível integrar extras opcionais, como uma indicação de estado LED RGB livremente controlável e um botão de função que pode ser usado, por exemplo, para cancelar o carregamento. O visor de LED e o botão são conectados por meio de um conector MCON de seis polos, e o visor de LED é controlado por modulação por largura de pulso (MLP), o que permite que o brilho do LED seja regulado com precisão.
Outra vantagem: as tampas de proteção cumprem os requisitos da norma internacional de segurança UNECE R61, que regulamenta a proteção das partes externas dos veículos e, portanto, contribui para a segurança dos usuários das estradas.
No geral, as tampas de proteção com dimensões de 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (sem extras) ou 61,1 mm (com extras) se encaixam de forma flexível em vários conceitos de veículos, sendo que o portfólio inclui diferentes variantes para CCS tipo 1 e tipo 2, de modo que a solução certa está disponível para cada aplicação.