Proteção contra surto para o barramento com ponto de captação de tensão integrado
O novo protetor contra raios e surtos combinado FLT-SEC-ZP2-...-SV da Phoenix Contact estabelece novos padrões para a proteção de locais de contadores: a largura reduzida da proteção contra surto deixa muito espaço para os outros componentes montados no barramento.
O ponto de captação de tensão integrado para alimentar os dispositivos de um sistema de medição inteligente – p. ex., um Smart Meter Gateways, SMGW – simplifica consideravelmente a instalação. No sistema de alimentação principal localizado a montante do contador são permitidos exclusivamente dispositivos de proteção contra surtos (SPD) tipo 1 com spark gaps. Além disso, esses SPDs não devem causar nenhuma corrente de operação permanente devido a indicações de estado, como LEDs. O spark gap deve limitar a corrente sequencial após a ignição de modo que os fusíveis de entrada não sejam acionados. Devido à indicação de estado que funciona de forma puramente mecânica, sem corrente de operação, e aos spark gaps sem corrente sequencial da rede, o FLT-SEC-ZP2 cumpre as rigorosas especificações da VDE-AR-N 4100 relativas à utilização de SPDs tipo 1 no sistema de alimentação principal. Como um protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3, ele protege até mesmo componentes eletrônicos sensíveis nas proximidades da instalação.
Para os componentes de um sistema de medição inteligente, deve ser fornecida uma fonte de alimentação protegida proveniente da área não abrangida. O FLT-SEC-ZP2...-SV inclui duas conexões para conectar os cabos à sala de aplicações adicionais (RfZ) e ao ponto de terminação do local do contador (APZ). Os novos dispositivos de proteção FLT-SEC-ZP2-...-SV estão disponíveis em quatro versões, cada uma para os tipos de rede de alimentação TN-S/TT e TN-C, respectivamente, e com um valor de corrente de pico de corrente Iimp de 7,5 kA ou 12,5 kA.