Monitoramento de corrente facilitado
Com a nova unidade de medição de corrente CMU DC, a Phoenix Contact oferece uma solução compacta e claramente compreensível para o monitoramento de corrente. As instalações existentes podem ser facilmente expandidas para incluir um monitoramento prático da energia e da utilização, graças à possibilidade de jumpeamento.
O monitoramento de corrente CMU DC detecta cargas do sistema e avisa antecipadamente sobre uma possível falha. Isso é visualizado diretamente através do indicador óptico do dispositivo ou por sinalização remota. Com uma largura de instalação de 8 mm, a unidade de medição de corrente não apenas economiza espaço no quadro de comando, mas também está pronta para uso em pouco tempo, graças à sua operação intuitiva e à possibilidade de jumpeamento inteligente usando o programa de réguas de bornes Clipline complete. A CMU DC se baseia em sinais visuais claros: um indicador LED na frente mostra o status atual da carga, enquanto uma mensagem de aviso adicional o alerta quando os valores limites definidos são atingidos. Como alternativa para exceder o valor limite, a unidade de monitoramento de corrente transmite o valor atual para análises de tendências ou avaliações simples de energia em incrementos de 0,1 A por meio de sinalização remota. Isso garante o monitoramento remoto da utilização da capacidade e a máxima transparência.
Com sua pequena largura, a CMU DC é uma solução elegante e impressionante para situações de instalação apertada. A unidade de medição de corrente pode ser integrada rapidamente graças à possibilidade de jumpeamento direto com o programa de blocos de réguas de bornes Clipline complete. Isso reduz consideravelmente o esforço de cabeamento. O valor limite é definido sem software adicional usando chaves rotativas na lateral.